消费类电子产品

消费类电子产品

移动产品

电器与智能家居

游戏和娱乐

消费类电子产品

消费类电子产品

全集成的密封、保护和保温解决方案

博伊德是设计和制造移动电子产品全集成密封、保护和绝缘解决方案的理想合作伙伴,以满足日益增长的性能需求。我们丰富的专业知识、制造和客户支持,通过快速原型能力缩短设计周期时间,通过将多个组件合并为一个最终生产组件来缩短装配时间,并通过减少OEM管理的供应商名单来实现成本。

移动-显示-垫片
移动产品

更小、更轻的消费者需求

现代人的生活离不开移动电子产品,智能手机、平板电脑和笔记本已走进全球数不胜数的办公室和家庭。消费者对更薄、更轻,同时功能更加强大、连接速度更快的产品的需求始终未变。

具有挑战性的用户环境

消费者在各种环境中使用移动电子产品,这增加了对采用适当的密封解决方案来防止液体浸入和颗粒物的需求。随着移动电子产品渗透到我们生活的方方面面,消费者常常使它们面临危险的环境影响,例如溅出的液体、灰尘和污垢。

加固型平板电脑英雄

什么是 Inside Advanced Display and Touchscreen 解决方案?

(查看文字实录)

精密加工解决方案

(查看文字实录)

光学透明胶粘剂

移动电子产品密封解决方案

Boyd 广泛的 IP 密封件、垫圈和高级粘合剂组件可确保摄像头、传感器、扬声器、麦克风和 PCB 等敏感组件保持安全并密封,远离环境危害,这些危害可能会阻碍可靠的性能和您想要的卓越客户体验。Boyd 在 100 级洁净室中拥有先进的旋转转换制造技术,拥有原始的操作环境,可为具有最高视觉和美学要求的最敏感应用提供无颗粒组件。Boyd的创新密封解决方案通过获得创造性的新制造工艺来提高运营效率,并通过长期密封性能最大限度地提高产品可靠性和客户满意度。

移动电子热接口材料解决方案

消费者希望电子产品便携并具备更强的处理能力和更高的性能。要提高性能并缩小产品体积,必须大幅提高功率密度。过多的热量会损坏内部元件,降低产品性能和缩短产品寿命,并使消费者处于被热灼伤的风险之中。为了确保移动电子产品具备较长的使用寿命,高效的热管理解决方案必须有效且安全地耗散热量。更快、更有效地耗散热量可实现更高的功率密度设计,这意味着设备尺寸更小或内部元件功率更高,从而缩小了手持设备的体积。

石墨-薄膜-垫
EMI-泡沫吸收剂

移动电子产品保护解决方案

大多数移动电子产品必须承受日常使用和磨损,这意味着它们需要高性能的解决方案来保护敏感的电子设备、传感器,并屏蔽它们免受元素的影响。移动电子产品遭受机械暴露的影响 冲击、振动、 EMI 和 RFI、沙子、灰尘和污垢,所有这些都需要足够的保护,以降低设备运行稳定性和安全性的风险。

博德的屏蔽和绝缘解决方案

Boyd卓越的精密转换能力可产生专为移动电子产品设计的完全集成的保护解决方案。我们的工程团队可以匹配正确的材料、粘合剂、几何形状和生产工艺,以易于组装的交付形式制造高质量和具有成本效益的保护组件,并具有严格的公差控制。

EMI-RFI-屏蔽-2

家电电子化

随着越来越多的产品实现电气化和/或“智能化”,全球电子化继续获得动力。触摸屏、先进的电子设备、可访问的语音控制和无线连接正在被集成到从手表到冰箱再到整个家庭或办公室的所有设备中。

随着这一趋势的增长,全世界都在看到以前不可能的设备、显示器和交互性。家庭影院包含提供 8k 分辨率的巨型 OLED 显示屏,音响系统产生更响亮、更清晰的音响效果,娱乐控制台为我们带来最新的互动游戏、虚拟现实和流媒体内容。家庭和办公室利用各种技术,包括个人电脑、高分辨率显示器、瘦客户端、笔记本电脑和平板电脑,其中许多技术作为我们家庭娱乐系统的一部分或虚拟办公室和会议室。这些智能家居和办公室包括互联的电器、安全系统和通信系统,组成完整的智能家居环境。

制作高级显示解决方案需要什么?

消费类电子产品日益复杂,要求制造商密封和保护敏感部件免受不可预测的环境和冷却上升的热负荷的影响,以确保产品使用寿命长且用户安全。Boyd 将其中许多组件集成到单个组件中,创造出全面、经济高效、功能齐全、体积更小、重量更轻、更可靠的解决方案。

消费电子保护解决方案

Boyd拥有广泛的保护材料和产品,使我们能够转换正确的产品来保护您的消费电子产品。我们能够将 UL94 认证的电气隔离材料集成到各种多用途组件中,例如产品标识、徽章、硬件保护和气流管理。

Boyd 生产的隔音网和绝缘材料非常适合保护音频设备而不会降低音质或消除洗衣机噪音的应用。Boyd 使用多种材料来生产阻尼器,以改善声学效果并保护敏感设备免受噪音、振动和声振粗糙度 (NVH) 或冲击的影响。我们的保护膜可在组装、包装和最终交付给最终用户之间保持表面无划痕。

消费电子密封解决方案

许多新产品,如厨房用具、家庭安防产品和 HVAC 系统,集成了电子器件以提高效率,并改进了用户界面。Boyd 在将光学透明胶粘剂解决方案转换为集成的显示垫片方面经验丰富,可防止不必要的液体暴露,同时保持光学分辨率和触摸屏功能。

像这样的系统,特别是用于户外或液体系统周围使用,需要有效的密封解决方案来防止电子设备短路。Boyd 的 O 形圈、密封件、垫圈、软管和橡胶模制部件非常适合以最低的总成本为我们的客户和最终用户密封不需要的流体。

有疑问?我们随时可以提供帮助!