用于高级显示屏的光学透明胶粘剂
增强显示器的坚固性并最小化厚度,同时仍保持高透光率和粘合强度。
更生动的显示
匹配显示堆栈的折射率,使用 OCA 最大限度地提高色彩真实度和丰富度。
精密显示层压
可靠地层压具有严格公差的精密显示器层。
持久耐用
在复杂的光学透明层压中实现坚固、持久的粘接。
减少电池消耗
以更高效的视觉质量优化显示功率转换,以增强用户体验并减少电池需求。
可定制
与 EMI/RFI 吸收材料、屏幕保护和垫片相结合,提供先进的集成显示解决方案。
提高显示性能
提高对比度和光学清晰度,同时减少反射光量。
制作高级显示解决方案需要什么?
(查看文字实录)
工业驱动和控制系统
(查看文字实录)
显示器和 OCA:满足高美学要求和要求的透明胶粘剂
光学透明粘合剂 (OCA) 是高度透明的粘合剂,可在光学透明层压中粘合视觉上透明的组件,提供牢固、可靠和持久的粘合,同时保持组件的视觉清晰度。
OCA通过最佳折射传输尽可能多的光,提高LCD,LED和OLED屏幕的对比度和光学清晰度,同时减少反射光量。这会产生丰富的色彩、鲜明的对比度和生动的图像。
光学透明粘合剂具有卓越的光学和机械附着质量、高尺寸稳定性、低收缩率和抗白性,可在复杂的光学透明层压中实现坚固耐用的粘合。
有疑问?
为什么使用光学透明粘合剂?
光学透明胶粘剂可靠地粘接光学透明组件,如高级显示器。OCA精确地连接层,没有视觉失真或气穴,并减少内部反射光,以提高对比度和可读性。在显示器中使用 OCA,提高室内和室外应用的可见度,并在产品生命周期内防止显示器变白或变黄。
宝德的 OCA
由于高美学要求和要求,支持显示技术的光学透明粘合剂和其他组件是最难处理、制造和组装的原材料。
采用OCA的显示技术需要一系列材料功能和支持组件,以提高屏幕性能,减少电池需求,并优化最终消费者与电子显示设备的互动。
材料
- 丙烯酸
- 聚乙烯醋酸酯 (PVA)
- 聚氨酯 (PU)
- 有机 硅
- 环氧树脂
常见基材
- 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
- 丙烯酸聚甲基甲基丙烯酸酯 (PMMA)
- 氧化锡(ISO)
- 玻璃
性能
- 光学透明
- 高附着力和剥离强度
- 高尺寸稳定性
- 低收缩率
- 耐美白或黄变
选项
- 厚度
- 单面或双面
- 磁带或纸张
- 抗紫外线
- 耐高温高湿
- 防眩光处理
有疑问?我们随时可以提供帮助!