国防

国防

国防电子

军用飞机

空间飞行器

陆地车辆

发射系统

海洋船

国防
玩暂停

国防

具有挑战性的环境,苛刻的要求

军事技术和国防工业不断开拓创新,因为苛刻的战地需求推动了对更好、更快、更坚固的装备的需求。防御应用在大小、使用和环境方面差异很大;但是,所有任务都至关重要,必须始终以最佳性能运行。这些设备或设备的亚最佳性能或故障不仅会花费时间和金钱,还会花费生命和国家安全。国防机械和电子产品通常涉及消费者或商业应用中从未见过的高度特定功能或应用需求,要求创新文化。

防御 566x300 1
装饰图标

创新力量支持和准备

拥有数十年国防行业创新设计和制造经验的专家工程师,致力于通过设计更高功率密度、电子设备和更高系统性能水平的解决方案,帮助您克服产品局限。领先的技术和创新满足了全球领先防卫电子系统带来的性能需求。与全球最具挑战性的国防组织和先进大学的持续长期研发合作推动了新型轻量化、紧凑型技术的发展,从而提升并创造了战备和兵力赋能的竞争优势。

装饰图标

提高恶劣环境中的可靠性

军事设备、车辆和舰艇暴露于极端使用环境、极端温度、恶劣条件以及空中、陆地和海上部署的各种元素。经过数十年的实际现场应用和经过验证的性能,博伊德的密封与保护解决方案采用经过验证和验证的坚固方法设计和制造,能够在任何场景下保持最佳性能。

航空解决方案

(查看文字实录)

国防级质量制造

Boyd符合ITAR标准的国防制造设施已通过AS9100D质量管理体系认证 - 确保在整个设计,原型制作和批量生产过程中提供最高水平的国防级质量管理,以实现可靠的,符合规格的交付组件。Boyd防务产品通过产品和应用特定资格认证,以确保产品的一致性和高可靠性。AS9100D 认证的运营可在北美和欧洲的许多站点进行复制的区域设计和生产,并提供冗余制造流程,用于安装和立即可用的连续性支持,以适应突然的市场需求激增、产能过剩或发生关键停止事件。

飞机发动机热交换器

创新国防飞机发动机性能,采用独特的构建的热交换器,具有抗高压和苛刻的飞机环境。带刺铝和高温板鳍换热器在不增加额外重量的情况下,以紧凑的格式提供长期可靠性。这种独特的结构可以包含相对较小的换热器体积较大的表面积,这使得它成为紧凑的冷却选项,适用于体积或重量要求较紧的应用程序。传热鳍和板材结构提高了换热器的结构完整性,增强了坚固性、强度和可靠性,提高了长期防御性能。

装饰图标

加快部署速度

响应迅速、快速、客户至上的服务以专有的设计工程建模工具和数十年的热设计专业知识为后盾,使 Boyd 能够更快地迭代设计,以加快从概念到生产的时间。Boyd 的易于开展业务的模型可帮助您更快地部署新的关键任务技术。

陆地-车辆-发动机-热交换器

陆地车辆发动机热交换器

Boyd 坚固耐用的陆地车辆发动机热交换器能够应对苛刻的使用和崎岖的地形环境。高温板翅式和钎焊铝制换热器通过以更小的体积包装更多的传热表面,在长寿命、高可靠性和重量效率之间取得平衡。Boyd 的热交换器、发动机机油冷却器和变速箱油冷却器设计可确保在较小体积下实现高性能冷却,同时保持结构完整性,防止冲击和振动,以提高这些国防应用中热交换器的整体强度、耐用性和使用寿命。

带集成液体冷却机箱的主机载控制系统

轻巧、高可靠性的冷却系统可在不增加重量或体积的情况下提高国防电子设备和主飞机控制系统的性能。通过在电子机箱壁内集成液体流路并确保与热源的最佳热连接,外壳和机箱可以同时充当结构和散热解决方案,从而保留宝贵的设计空间以分配给其他功能。液冷电子机箱通过机箱外壳有效地将热量从关键电子设备中带走,从而在相同的空间内实现更高的功率和计算密度,而不会增加质量。

防御雷达系统

防御雷达系统高级热管总成冷却

管输送组件的设计和制造旨在将热量从热源转移到可以安全散热的更偏远区域。这些组件非常适合将热量从受限或密集的区域转移到具有较冷气流或更高体积气流的区域,用于散热器或翅片堆栈。需要将集群组件有意放置在应用中以实现可靠、高性能的国防雷达系统从远程风冷解决方案中受益匪浅。通过安全地将热量传输到应用中更容易获得冷却气流的区域,在升高的热负载下提高雷达系统性能,而无需过渡到液冷解决方案或过热。

有疑问?我们随时可以提供帮助!