板鳍换热器
固体板从液体流动路径到二次流体流动产生热量,并提供更高的结构完整性和易于定制。

更长的产品寿命
真空钎焊,实现最高的清洁度、质量和可靠性

设计灵活性
灵活的翅片几何形状和各种折叠翅片类型。

改进性能
通过增加表面积改善散热、设备性能和速度。
为什么使用博伊德的板翅式换热器?
Boyd的铝板翅式换热器是定制设计的,因为每个系统都是独一无二的。板翅式换热器结构易于定制,以满足广泛的传热和系统要求。我们对板式换热器进行真空钎焊,以实现最大的清洁度、质量和可靠性。通过我们的数控工艺和坚固的夹具,我们确保板翅片之间的完全冶金粘合,以实现坚固和无泄漏的操作。Boyd操作多个真空钎焊炉,其中一个可以钎焊长达3.05米(10英尺)和宽0.97米(3英尺2英寸)的零件。
板翅式换热器可以设计为使用气体、液体和两相流体的任意组合。我们经验丰富的工程团队会仔细选择板和翅片层数、板和翅片的尺寸以及翅片的类型,以获得最佳性能。歧管管道和安装支架按规定焊接到位,并且可以添加任何所需的油漆或涂层(包括符合 MilSpec 标准)。
板翅式换热器产品详情
板翅温交换器材料
- 铸铝合金:
- A356
- A357
- C443
- 700系列
- 锻造铝:
- 多包钎片
- Al 1100
- Al 3000 系列(不可热处理)
- Al 6000 系列(可热处理)
- Al 6061
- Al 6063
- Al 6082
- Al 6951

鳍类型
- 圆冠
- 平冠
- Lanced & offset
- 百叶窗式
- 波浪形/荷叶边
有疑问?我们随时可以提供帮助!