广泛的能力范围

在过去的90多年里,Boyd开发了广泛的服务和能力,以帮助我们的客户取得成功。我们可以在您的产品生命周期的任何地方提供帮助,从最初的概念化和设计,原型设计和材料样品,到制造和制造。我们的团队随时准备在您需要我们的地方跳进去。Boyd可以成为一名顾问,成为你自己团队的延伸,或者作为一个整体部门行事。

阅读下面有关我们的服务,了解我们如何帮助您取得成功。

热管组件 566x300 1

原型和样品

Boyd通过更少,更具创新性的设计周期加快您的上市时间,并在全球批量生产运行之前加快新产品引入流程。我们的工程师通过充当顾问、工程团队不可或缺的一部分或为您全面设计和原型设计解决方案来适应。

3D-均温板组件

设计工程

博伊德的区域设计团队支持我们的全球规模制造。从功能性机械、电气和工业工程到制造设计(DFM),再到装配流程的实施,以及最终产品美学,Boyd的设计团队随时准备支持您的需求。

采购-解决方案-英雄

采购解决方案

热管组件 566x300 1

制造

我们擅长制造复杂的多功能解决方案,以提高产品性能和效率。使用Boyd的全球制造团队和强大的质量管理体系确保产品的可靠性和使用寿命。我们的目标是通过针对您的复杂价值链优化的解决方案来降低您的总拥有成本。

3D-均温板组件

测试和验证

博伊德的工程师与客户紧密合作,并根据任何独特的测试需求或规格进行调整,以确保产品得到全面验证。博伊德获得了ISO 9001、AS 9100-D、IATF 16949、ISO 13485:2016和ISO14001认证,并获得了额外的设施特定认证。此外,博伊德还聘用航空航天合格焊工、AWS认证焊接师和认证焊接检查员。

有疑问?我们随时可以提供帮助!