为什么要用宝德制造?

装饰图标

无限材料组合

利用我们的材料专业知识和将材料集成到多功能组件中的能力。

装饰图标

确保经济高效的可靠性和寿命

精确和准确的制造可实现高质量、更持久的解决方案,同时具有高产量和最少的材料浪费。

装饰图标

无与伦比的流程创新和问题解决

克服设计和制造挑战,帮助区分您的产品和竞争对手。

制造能力-3

制造能力

博伊德制造能力整合了屏蔽、密封、保护和识别解决方案,赋能客户的创新产品。我们拥有多样化的技术和制造能力,使我们成为卓越的问题解决者。我们的全球工程团队利用他们在复杂原材料选项和创新技术方面的丰富经验和知识,帮助你解决无人能及的最具挑战性的设计机会。我们的整体设计与制造方法能够产生复杂、多功能的解决方案,提升您的产品性能和效率。

 

供应商合作伙伴关系,提供无与伦比的材料选择

Boyd 的供应商关系使我们能够获得无限的原材料选择,这是我们制造解决方案的基础。Boyd 的工程团队可以将这些材料的任何选择与位于三大洲的设施中的能力相结合。

从概念到规模的工程专业知识

我们的工程师凭借数十年在精密转换、成型和聚合物成型方面的经验,面向高度多元化的客户群,打造符合您应用和交付需求的独特组件。我们的团队擅长快速原型设计和区域设计服务,部署全球大规模生产,让您比竞争对手更快进入生产。

洁净室-合同-制造

质量管理系统

我们的质量管理体系与我们的制造工艺相配合,可确保Boyd解决方案的可靠性和使用寿命。我们提供先进的订单管理,可满足您的定制电子数据交换 (EDI) 或提供门户需求,提供及时的库存和交付支持。Boyd 在全球环境中提供高接触式客户服务,针对您的复杂价值链进行优化。

当您与 Boyd 合作时,您将受益于我们的先进制造能力,通过出色的支持和高质量的解决方案降低总拥有成本。

制造能力
精密转换 566x300 2

精密模切

我们在先进的旋转模切和钢规则模切方面的专业知识和工艺创新使 Boyd 能够生产低到高容量的复杂多层组件。

硅胶成型零件与硬币,用于尺寸比较

成型

Boyd 配备了精确的三维解决方案,具有喷射成型和多度挤压泡沫、海绵或稠密橡胶以及复杂轮廓形状的热塑性塑料。

洁净室 566x300 1

洁净室

Boyd 配备了要求最优质产品的应用,包括医疗或光学透明组件,利用我们在一系列洁净室环境中的广泛制造能力组合。

表面处理 566x300 1

修整

Boyd广泛的塑料和硅胶表面处理能力使我们能够定制注塑成型部件的外观和感觉。增加抓地力,改变粘合特性,减少摩擦和增强质地只是其中的一些可能性。我们几乎所有的注塑成型零件都可以使用我们的精加工技术进行定制,以满足您独特的产品要求。

增值组件 566x300 1

增值组件

大多数外壳需要在初始制造之外自行组装,并且需要通过连接。Boyd提供多种方式来完成你的住房,辅以二次流程。为了完成塑料外壳,Boyd可以添加嵌件以实现最终几何形状。我们在模压黄铜嵌件、超声波焊接和热固定(即热浸入)方面的专业知识,使博伊德成为您塑料外壳解决方案的理想合作伙伴。

有疑问?我们随时可以提供帮助!