洁净室制造
洁净室制造、装配和套件
为高质量医疗和高性能电子应用制造和组装组件需要一个清洁和可控的环境。暴露在污染物下的敏感组件可能会导致灾难性问题。异物碎片 (FOD) 会增加粘合剂和薄膜组装缺陷,对于移动电子产品的显示垫片等产品来说,这种缺陷的收益率较低,成本可能很高。
保持敏感材料清洁和无 FOD
Boyd拥有FDA注册的设施,并符合现行的良好生产规范(CGMP),以确保我们生产的产品和组件符合客户的严格质量要求。我们的洁净室环境定期通过国际公认标准的认证,从100级到100K级,可满足各种清洁度需求。洁净室设施配备了维护良好和校准的机器,可坚持从小到大体积的可靠和可重复的过程。从材料采购和储存,到清洁处理和制造程序,再到组装、配套和运输组件,Boyd 确保我们保持敏感材料的清洁和无 FOD,以满足苛刻的标准,同时保持高成品率。我们的100,000级洁净室到100级洁净室,由训练有素且经验丰富的人员组成,为您的应用提供合适的洁净室环境。

可穿戴医疗用品
借助新技术,医疗保健专业人员可以通过更灵活的治疗方案和具有成本效益的解决方案来改善和维持患者的健康。医疗可穿戴设备将复杂的多层组件集成到流线型组件中,将治疗方案转移到医疗办公室或医院之外。Boyd擅长转换医用级粘合剂,并将其与电路,电线连接和连接器,传感器,芯片,垫子和热扩散技术相结合,在清洁的环境中。

一次性医疗用品 - 一次性使用和重复使用
医疗保健专业人员和患者的健康和安全都依赖于清洁的医疗一次性用品,尤其是在伤口护理产品和手术室使用的物品方面。Boyd 的洁净室设施设备齐全,可生产高品质的敷料和固定物,并采用各种医用粘合剂和层压板。

显示垫片和光学透明解决方案
消费者依赖更多的图形用户界面,如LED显示屏,OLED屏幕和触摸屏。光学透明粘合剂和高性能显示产品需要清洁的环境,以确保批量生产中的高产量和低废品率。Boyd在100级洁净室环境中的高精度转换和先进的旋转模切能力确保了OCA和显示膜的光学完整性。
有疑问?我们随时可以提供帮助!