人机界面和图形
60 多年来,Boyd 一直在为各种应用创建铭牌、图形覆盖以及信息、安全和品牌标签。我们在安全标签和人机接口功能中添加了开关和用户界面,以帮助增强客户对产品的经验。
模内装饰 (IMD) 和模内贴标 (IML) 解决方案
(查看文字实录)

通过人机界面和图形解决方案识别和定义您的品牌和用户感知
一致的人机界面、图形和信息标签为您的品牌以及最终客户识别您的产品并与之互动的方式创造持久的印象。徽章、产品贴花和铭牌有助于定义和捍卫您的品牌,并扩大公司形象的曝光率。拥有清晰、持久的徽章和贴花,让您的产品在视觉上与竞争对手区分开来。全面的人机界面(包括开关、触摸显示屏和键盘)简化了使用,以支持积极的用户体验。系统信息标签、图形覆盖层和压敏标签用于向使用或维修您产品的任何人(如技术人员、操作员和客户)传达说明和/或安全警告。
有疑问?
创新制造方法
这些标签和覆盖层通常设计在需要电热绝缘以满足 UL 和其他行业特定要求的区域。Boyd 在薄膜塑料上集成了创新的制造方法和泛音色匹配,采用 UL 94 火焰级解决方案,实现持久可靠的长期图形叠加和电气绝缘性能。我们将品牌、关键信息的沟通和电气绝缘功能整合到一个高质量、可靠的解决方案中,帮助降低组件复杂性。最终结果是增强了品牌管理和消费者安全,降低了供应链的复杂性,降低了总的着陆成本。

铭牌和品牌
铭牌、装饰、装饰和装饰为将产品品牌从竞争中脱颖而出的用户提供了重要的视觉和触觉体验。Boyd 拥有半个世纪的定制装饰、装饰和装饰制造经验,使用最先进的涂层、浮雕和蚀刻技术,即使在最具挑战性的环境条件下,设计也能够栩栩起生并保持美丽。

人机界面
通过Boyd的完整界面设计和制造能力,使您的用户能够通过定制的用户界面轻松与您的产品进行交互。弹性体键盘、薄膜开关和力敏电阻器提供简单的人机接口,并可根据您的特定形状、配合和功能需求进行制造。更高级的用户界面利用Boyd的背光,先进的电容式触摸屏,定制印刷电路板或前面板集成。

标签、指示器和光学编码器
Boyd专门从事装饰和功能标签,并且是经批准的UL,cUL和CSA标签制造商。我们还生产耐用的标签,可承受磨损、紫外线照射、潮湿和高温等恶劣环境。我们指导您完成整个过程,并帮助您找到适合您产品的最佳标签解决方案。减少保修索赔,并通过防篡改标签和湿度指示器保护您的消费者。

图形叠加和标签
覆盖物是显示屏、触摸屏、膜开关或独立耐用标签中的关键接口组件,可保护设备,同时提供功能齐全、信息丰富、用户友好的界面。用户看到的第一件事通常是产品的图形覆盖,这有助于设置您的产品的第一印象。
有疑问?我们随时可以提供帮助!