人机界面
人机界面 (HMI) 是产品设计和用户体验的关键方面。从机械弹性体按钮和薄膜开关到更先进的电容式开关和触摸屏,Boyd 拥有支持您的 HMI 解决方案需求的技术和设计经验。利用我们的开关和接口技术,生成直观的 HMI 解决方案。
提升客户体验
通过专为您的应用设计的界面,使您的产品直观且令人满意。
多功能性和设计灵活性
在广泛的应用中添加无与伦比的风格和功能,包括用户界面、集成显示器和产品品牌。
提高成本效率
将交换机和用户界面与单一供应商集成,以降低成本和复杂性。
改善用户体验
通过视觉反馈增强用户体验,并使用户转向正确的设备使用。
延长产品寿命
有了正确的技术,您的界面和产品可以承受应用的严格要求,并超越您的竞争对手。
什么是分立式发光二极管?背光技术说明
(查看文字实录)
什么是光纤灯?背光技术说明
(查看文字实录)
什么是导光膜?背光技术说明
(查看文字实录)
什么是电致发光灯(EL)?背光技术说明
(查看文字实录)
通过合适的开关和接口技术满足应用要求
通过自定义、优化的界面促进简化的用户体验。从弹性体键盘、薄膜开关和力敏电阻器到背光和先进的电容式触摸屏,Boyd 提供广泛的 HMI 解决方案,以最好地满足您的应用需求。
缩短上市时间
简化显示集成,以增加控制、减少延迟以及节省大量时间和成本。
整合供应链和粘合业务
通过 Boyd 的一站式商店,满足您的所有展示和粘合需求,提高效率和供应商整合
设计灵活性
提供多种设计可能性,包括自定义颜色、饰面和背光选项
更长的产品寿命
具有耐用 Boyd 结构的弹性体键盘在恶劣环境中具有出色的耐候性,可耐受潮湿、耐化学品,并且可以承受 -30° C 至 +80°C 的温度。
增强的用户交互
为用户提供出色的触觉响应,并提供可定制的触觉反馈,并配有弹性键盘,可在 100 克至 300 克力之间量身定做。
电动移动和运输
中控台控制、环境照明、换档 PRNDL 指示灯、信息娱乐系统、仪表板指示灯、启动按钮等 背光
医疗
面向医疗保健提供者或患者的医疗设备接口
电器和工业控制
用于大型电器的接口面板,或用于工业控制系统的响应式照明。
卓越的耐用性
膜开关具有易于清洁性,可抵抗湿气、化学品和磨损。
设计灵活性
通过定制颜色、纹理、背光和触觉响应选项,膜开关提供广泛的设计配置。
时尚和现代的设计
用优雅、非触觉、紧凑的用户界面取代机械按钮
卓越的耐用性
使用密封、平滑且易于清洁的电容开关延长开关和设备寿命,防止水分或灰尘的侵入。
设计灵活性和增强的用户体验
集成不同的输入方法和反馈机制,增加与最终用户的另一层沟通,提高可用性。
最小化组件和装配
将开关、显示器和背光等多种功能集成到单个接口组件中,降低复杂性和成本。
启用用户友好界面
使用反映产品界面需求的电路板自定义用户体验。
模内装饰 (IMD) 和模内贴标 (IML) 解决方案
(查看文字实录)
工业汽车解决方案:密封与NVH创新
有疑问?我们随时可以提供帮助!