医疗
加快上市时间
利用市场领先的设计迭代速度和快速原型服务,结合数十年工程材料设计专业知识,实现设计、开发和原型周期的快速监管修订和迭代,消除阻碍新产品推出的开发障碍,加快上市进程。
卓越设计
卓越设计 (DFx) 服务确保简化的产品设计,优化高效制造、最大材料利用率、可靠性、自动化、创新性能,并最大限度地减少碳足迹,实现从概念到批量生产到寿命结束的可持续性。我们的团队准备跳入您需要我们的地方。Boyd可以成为顾问,是您自己团队的延伸,也可以是整个部门的延伸。
医疗设备:医疗可穿戴设备的基本组件
(查看文字实录)医用胶带和其他可穿戴解决方案
(查看文字实录)宝德的可穿戴专业知识
利用Boyd在制造和组装医疗可穿戴设备方面的专业知识,使用简化的制造专业知识和战略材料合作伙伴关系,从产品开始到发布,为您提供设计和材料选择支持。选择每个单独的组件以优化性能和成本;覆盖层可以增强透气性或防水性,以保护内部电气元件;缓冲层保护设备内部的电气连接;电池、定制印刷柔性 PCB、生物传感器和传感电子设备集成到灵活的解决方案中,以实现先进的功能、连接性和电源;皮肤接触水凝胶提高了可靠的信号传导率;精心选择的皮肤接触材料可改善佩戴时间、易于拆卸、靠近伤口部位、舒适度和灵活性。补丁被组装成一个简化的可交付成果,有助于申请过程。结果是符合 FDA 标准的可穿戴设备,专为患者舒适度和安全、医疗保健提供者效率、严格可靠性和总成本管理而设计。医疗显示器
直观的医疗显示器使技术人员能够操作这些设备,这会影响服务的准确性和速度。利用 Boyd 十年的智能手机显示经验和持续的人机界面 (HMI) 研发,预测不断发展的显示技术从而创造适销对路的差异化。显示器创新采用智能触摸集成前面板,从经过优化的屏幕到具有不同光照水平和光源的环境,再到暴露于重复卫生过程的环境,在大而薄、轻、丰富的显示图形中清晰清晰,改善了成像技术体验和准确性,而不会增加显着的功耗。
确保受信任的业务连续性和全球敏捷性
博伊德的全球布局涵盖三大洲的ISO 13485:2016认证和FDA注册的制造设施,配备冗余流程,支持强有力的业务连续性和应急规划。拥有高度完善、可执行的计划,帮助您快速应对地缘政治挑战、近岸外包和低成本区域采购策略。
了解更多 关于我们的全球足迹。
医疗器械接口、外壳和整理
通过博伊德的开关、触摸屏界面和装饰性塑料外壳,为您的医疗设备创造价值。采用高品质定制打印的薄膜交换技术、全面的前面板集成与粘合解决方案,或耐用的图形覆盖层和标签,确保用户界面持久且易于清洁。利用我们的模压塑料外壳保护和包裹您的医疗设备,并向设备用户提供持久的安全标签和使用说明,且使用粘性背板轻松安装。
模内装饰 (IMD) 和模内贴标 (IML) 解决方案
(查看文字实录)
什么是导光膜?背光技术说明
(查看文字实录)
利用敏捷、稳定、稳健的医疗供应链
Boyd 提供医疗部件、产品和系统的供应链全面管理,从材料到成套到灭菌、维修和翻新,使您能够专注于其他优先事项。
博伊德的全球医疗供应链拥有根深蒂固的医疗文化、ISO 13485:2016质量管理体系和FDA注册,确保材料采用符合医疗标准的工艺和可追溯性生产。
我们的全球供应链专家推动供应链战略,为最低的总成本管理提供双重材料来源,并保证连续性和全球灵活性。几十年来,Boyd 一直是全球最具创新性的医疗材料制造商的首选转换器,在北美、欧洲和亚太地区拥有成熟和经验丰富的全球供应渠道。
了解更多 了解我们如何帮助您简化供应链,同时保持最高标准的质量和连续性。
体外诊断
体外诊断(IVD)设备、聚合酶链式反应(PCR)、微流控以及随设备配套的诊断和实验室一次性设备,提高了医疗提供者诊断患者和开始治疗的速度和便利性。无论诊断是在实验室环境中完成,还是通过芯片实验室技术实时完成,IVD创新都使诊断和治疗决策更快、更易获得且经济实惠。微流控诊断和PCR检测简化了样本采集、存储和保存,采用紧凑、微型化的格式,减少实验室技术人员的操作,减少管理数百项检测的时间和成本。无污染的样本采集和处理,以及极高效利用最小样本量,对于移动体外膜植入的准确性、可靠性、效率以及患者和医疗提供者的易用性至关重要。
质量作为最高标准
支持患者和医疗服务提供者安全的医疗部件质量是博伊德的首要任务。通过在受控环境中、ISO 13485:2016认证质量管理体系下生产的Boyd医疗零部件,确保可靠性、清洁度和患者安全,并配备明确的文档、检查和可追溯流程。博伊德医疗机构严格控制流程,持续质量监控,并保持洁净室环境,以满足客户和监管要求,涵盖采购、制造、组装和配种。
有疑问?我们随时可以提供帮助!