发泡材料科学

固体泡沫,如海绵橡胶,是多功能的蜂窝材料,其可压缩性,重量轻和弹性使其成为减震,绝缘和密封应用的理想材料

 

Boyd的固体泡沫

泡沫和海绵橡胶是可压缩、弹性强、重量轻的材料,有助于隔热、吸收冲击和冲击、潮湿的噪音和振动,以及密封间隙和接头。泡沫可以是闭合电池,更适合密封应用,或开放式电池,这通常更适合阻尼应用。两者都具有广泛的基础化学成分、密度、厚度和其他特性,有助于满足特定的产品需求。

Boyd 专有的泡沫配方 SOLIMIDE ® 泡沫是一种非常轻巧、温度范围广、耐火的泡沫,非常适合隔热和隔音。我们广泛利用泡沫材料科学专业知识,与泡沫创新者建立战略伙伴关系,指导针对各种性能需求优化的泡沫解决方案。

SOLIMIDE-泡沫
SOLIMIDE-泡沫-3

特色泡沫:索利米®

SOLIMIDE® 泡沫是一种高性能、轻质、开孔聚酰亚胺泡沫,由 Boyd 配制和转化。SOLIMIDE®泡沫具有优异的热和声学性能、增强的防火和安全特性,是电池绝缘和热失控保护、数据中心机架中的噪音阻尼和空气转移以及加热套绝缘等各种关键应用的理想选择。与具有类似热、声学和绝缘性能的产品相比,SOLIMIDE® 泡沫的轻质特性可显着减轻重量,是运输、航空航天和船舶设施的理想选择。SOLIMIDE®在重量、绝缘性能、耐火性、无毒性和极端工作温度范围方面表现出色。

发泡材料

发泡材料子类别主要特点产品与行业
导电泡沫打开重量轻
可压缩和弹性
导电
电子元件电磁干扰屏蔽、静电放电 (ESD) 保护
泡沫胶带打开胶粘剂
三聚氰胺打开商品名:巴索特克,维苏姆,
低密度,
保温
吸音,
阻燃。
隔音,
管道和风管绝缘,
铁路和子弹头列车绝缘
聚酯纤维打开衍生自聚氨酯,
作为蒸发表面,
适度耐用,
可水洗和重复使用
网状过滤泡沫普通过滤介质,
清理漏油,
从工业设备中收集汽化油。
聚醚打开常用商品名称:Poron,Boyd MCUF
源自聚氨酯
优异的抗压缩形变性​
持久、长期的性能
良好的减振/抗冲击性​
阻燃性: UL HBF
易于转换​
易于层压​
中等昂贵​
中等温度范围
医疗器械,包装,过滤器,隔音和隔热。
聚酰亚胺,索利米®打开重量轻
耐火性超过 FAR 25.856 规格
最小烟雾生成
热和压力可形成
低温下灵活稳定
水解稳定性和非芯吸
无毒无甲醛
低气体
不支持微生物生长
自支持
超大规模计算和云服务器,航空航天隔热,电动电池保护和绝缘,热护套绝缘,海洋绝缘。
聚氨酯打开分类为聚酯或聚醚聚氨酯
宽温度范围
隔热和隔音
耐霉菌和真菌
密封件和垫圈、柔性座垫、刚性隔热和隔音板。
EPDM开放,封闭可挤出​
耐热、耐酸、耐碱、耐盐、耐氯溶液​
高介电强度​
合成橡胶​
减 振
汽车绝缘,汽车防风雨密封,门密封,车窗密封,后备箱密封,引擎盖密封。
乙烯-醋酸乙烯酯,EVA开放,封闭保持灵活性和弹性
从按压中快速恢复
低吸水率
隔热和隔音
振动和冲击吸收
耐候性和耐化学性
电器、电子、医疗保健、汽车应用。
氯丁二烯(氯丁橡胶)混合物开放,封闭符合政府规范​
隔热​
电气绝缘​
一般良好的化学稳定性​
在宽温度范围内保持灵活性
笔记本电脑套,矫形支架,垫圈,防风雨条,包装,封口密封​
聚丙烯开放,封闭发泡聚丙烯泡沫, EPP泡沫
耐用、高撕裂强度
回收
重量轻
柔性
绝缘和缓冲, 汽车内饰应用, 暖通空调绝缘
有机 硅开放,封闭高温范围超过 204ºC (400ºF)​
UL 阻燃等级 94 V-0 和 94 HF-1​
暴露于火中时毒性低​
优异的耐臭氧和抗紫外线阻燃隔热性能
电子元件中的隔振
灰尘和液体进入、室外垫圈、缓冲和振动管理、汽车、公共交通和船舶应用中的隔音。
腈关闭丁腈橡胶, 丁腈橡胶, 丁腈橡胶,
耐油性和抗紫外线性
防水
良好的耐磨性和抗撕裂性
优异的压缩形变
应用范围广,汽车和航空航天燃料软管,垫圈。
丁苯乙烯关闭布纳-S, SBR
减震减振
灵活且有弹性
耐磨损和弱酸
高耐磨性
垫圈和防风雨条,车辆内饰。
环氧氯丙烷关闭生态、生态
优异的耐化学性
优异的耐油性
优异的耐候性
工作温度范围大,透气性低
良好的压缩形变
良好的耐热性和耐矿物油性
汽车垫片,防风雨,隔振。
天然橡胶泡沫关闭异戊二烯
优异的抗撕裂性和耐磨性
抗压缩形变性
良好的防滑性能
减振
聚乙烯关闭减震
湿气/空气密封​
耐溶剂​
颜色范围​
重量轻​
广泛可用​
窄温度暴露​
采用压缩形变
减震,隔热,航空航天降噪,包装。
聚苯乙烯关闭EPS泡沫
防潮
耐用
隔热
尺寸稳定性
重量轻
隔热,汽车隔音,包装。
聚氯乙烯海绵关闭也称为聚氯乙烯,乙烯基​
减震器或声音阻尼器​
弹性,柔软​
符合不规则曲面和曲线​
低渗透聚氨酯的理想替代品​
能够长时间密封,防止空气,湿气,光线和灰尘渗透​
固有的耐火、紫外线、大多数化学品、酸和溶剂
RV密封件,汽车垫圈和密封件,海洋和运输。

Boyd的闭孔和开孔泡沫选项

Boyd拥有大量具有不同性能特征的闭孔和开孔泡沫选项,以满足各种温度和环境暴露应用的需求。需要防水隔声材料?没关系。阻燃、环保型隔热材料,在低温下具有柔韧性?也没有问题。我们丰富的材料选择专业知识与先进的精密加工技术相结合,使Boyd能够为所需的压缩力偏转提供最佳泡沫,并结合压敏粘合剂和塑料薄膜等其他材料,实现完全定制的完整密封解决方案。

泡棉
克服客户的挑战

克服客户的挑战

泡沫是Boyd为客户解决问题不可或缺的一部分,我们拥有自己的不易燃,轻质,高性能聚酰亚胺泡沫材料,称为SOLIMIDE®泡沫,非常适合隔音和隔热应用。我们的泡沫解决方案通过简化的解决方案解决技术挑战,从而降低您的总拥有成本,从而简化组装和安装。

适合应用的最佳泡沫

Boyd与伟大的泡沫技术创新者的战略供应合作伙伴关系长达七十年。我们的全球足迹为一些最令人兴奋的技术领导者提供了区域发展的机会。我们是工程材料专家 - 能够将您的性能需求与当今市场上数千种泡沫选项的固有材料特性相匹配,并具有设计专业知识,通过制造设计为您的应用定制最佳泡沫的利用。由于我们的制造技术可在全球范围内复制和扩展,因此我们可以使用来自三大洲的泡沫来支持您的密封、缓冲和能源管理需求。

适合您应用的最佳泡沫

旋转模具切割

非常适合转换大批量产品,能够与其他层压工艺一起模切、亲吻切割、分切、层压、划线和片状泡沫。

平板模切

平板模切具有广泛的生产量、自动化水平和成型尺寸能力,是一种多功能的加工工艺,即使是最致密的泡沫。

激光切割

创建复杂的泡沫形状,无需花费时间或成本进行模具加工。适用于可能快速磨损钢尺模具的更坚固的泡沫。

水喷射切割

非常适合高可压缩性或厚泡沫,这些泡沫通常会在模切中变形。水射流可快速转换中等体积的泡沫项目,无需有限的时间、模具成本和设置。

分层

将其他材料与泡沫结合使用,以创建多功能组件。粘合剂粘合次级层,以实现对齐或拉片,屏蔽,绝缘等功能,以实现更完整的装配。

有疑问?我们随时可以提供帮助!