织物

织物是由交织纤维或纱线通过编织、针织或毡制成的柔性材料,服务于不同的应用。

什么是织物?

织物是柔韧或透气的纺织材料,通过将纤维连接到原材料中而制成。机织织物利用通过编织或拉环将绳子互锁的工艺来生成高度柔韧的织物片材,通常用于医疗行业。复杂粘合纤维可生产无纺布板材,从而促进不同行业的绝缘、吸收和过滤。通过压缩形成的压制毛毡通过减少噪音污染、控制摩擦和提高运营效率,在汽车、工业和航空航天领域发挥着关键作用。

什么是面料 609x508 1
织物材料科学 609x508 1

宝德的织物材料科学

宝德(Boyd)的织物材料科学掌握包括选择和加工技术。我们的织物解决方案展示了各种不同应用中的机织和非机织材料。这种广泛的熟练程度使我们能够设计复杂的多功能解决方案,无缝协调各种材料的性能属性。

通过创新的整合,我们将织物与薄膜和粘合剂相结合,在我们精心控制的洁净室环境中生产先进的伤口护理产品。利用我们的专业知识,我们设计了全面的 NVH(噪声、振动和声振粗糙度)和 BSR(嗡嗡声、吱吱声和嘎嘎声)组件,可减少声学和机械振动,为汽车、工业和航空航天领域量身定制解决方案。

高级伤口护理中的织物

Boyd在织物材料科学方面的专业知识,加上我们与医学创新者的合作努力,使我们能够确定平衡成本和功能的理想原材料。利用我们的工程材料专业知识和一丝不苟的洁净室工艺,我们巧妙地将织物与薄膜和粘合剂相结合。这种集成优化了先进伤口护理产品和可靠、无污染技术的设计和制造。

织物

材料定义为什么使用产品和行业
梭织布机织布是一种由直角交织纱线组成的纺织品,形成稳定而结构化的图案。机织面料具有耐用性和多功能性,使其适用于各种应用,为许多日常用品提供强度和弹性。工业应用:过滤器、传送带、土工布和其他产业用纺织品。

汽车:内饰、内饰、座套和地垫。

医疗和保健:手术衣、窗帘、绷带和伤口敷料。
无纺布无纺布是通过机械、热或化学方法粘合或互锁纤维而制成的。无纺布用途广泛且具有成本效益,可根据所采用的制造工艺和纤维类型提供特定功能。医疗和保健:手术衣、口罩、手术单、伤口敷料和一次性医疗用品。

汽车:车顶内衬、门板、行李箱内衬和地毯衬垫。

过滤器:空气和液体过滤应用,如暖通空调过滤器、汽车过滤器和水过滤系统。

包装:购物袋、礼品包装、食品包装
毡毛毡织物是通过压缩和消光纤维制成的,通常由羊毛制成,无需编织或针织。毛毡织物具有致密的结构,具有保暖性、耐用性、吸音性,并以其柔软性、绝缘性和可成型性而闻名。汽车:绝缘垫、内饰件和隔音材料。

建筑:屋顶垫层、隔热板和隔音屏障。

工业应用:垫圈、密封件、抛光垫和过滤介质。
毛毡的作用 609x508 1

毛毡在各行各业噪声和振动控制中的作用

毛毡由密集压缩纤维制成,在各行各业的NVH解决方案中发挥着至关重要的作用。其独特的结构可吸收声波和振动,从而减少汽车、工业和航空航天领域的噪音污染。毛毯安装在车辆内部、发动机舱和轮舱中,可抑制来自发动机、道路和风的不必要的噪音和振动。它的多功能性使车辆内饰、机械舱和机舱的定制应用成为可能。

针对特定应用量身定制的多种方法

Boyd 的织物材料科学专业知识使我们能够利用三种不同的织物类型:机织织物、无纺布和毛毡。我们针对不同行业的特定应用量身定制它们,确保最佳的面料选择和利用。

织物融合:增强先进的伤口护理解决方案

机织织物,以规则图案互锁的线,提供耐用性、强度和柔韧性。机织织物通常用于高级伤口护理,例如绷带、敷料和压力衣。它们具有出色的抗拉强度,可在愈合过程中支撑和保护伤口。通过粘合或毡制纤维制成的无纺布在吸水性方面表现出色。无纺布可快速吸收伤口渗出物,以保持最佳愈合环境。医护人员将这些面料类型混合在一起,以定制伤口护理解决方案,以提高患者的舒适度和治疗效果。

面料材质选择 566x300 1

克服客户的挑战

Boyd 在织物材料选择和清洁、精确转换方面的专业知识为设计、处理和加工织物材料树立了标杆。我们擅长将织物与胶粘剂和薄膜相结合,利用尖端技术为特定应用需求量身定制解决方案。我们致力于应对客户的挑战,始终如一地提供具有最高质量和性能标准的创新解决方案。我们在精心控制的洁净室环境中进行操作,确保了工艺每个阶段的精度和卓越性。

有疑问?我们随时可以提供帮助!