半导体
用于半导体的先进工程材料
高性能等离子体、化学蚀刻设备、沉积设备和自动化测试设备要求的精度只有通过博伊德提供的先进工程材料解决方案才能实现。纯净、稳定且超洁净的材料有助于维持高质量、可靠半导体所需的无污染生产和测试环境。 热界面材料 (TIM)优化热传导,并在制造和测试过程中保护半导体元件,以确保准确运行和更高的芯片良率。
其他工程解决方案包括 声学绝缘、 电气隔离、 环境密封、 标签和 EMI/RF屏蔽 ,应用于工艺室内以保护排气管线、电力和射频系统、传感器及外壳等辅助设备。这些材料能够控制噪声,防止电气和电磁干扰,保持环境隔离,并确保清晰的识别和合规。它们共同提升了系统保护,减少了意外停机,并保持了长期的工艺可靠性。
降低总拥有成本
集成解决方案可最大限度地减少或消除浪费、维护成本和停机时间。
全球资源,区域支持
借助 Boyd 的供应链灵活性和可复制、可扩展的全球制造,快速响应地缘政治变化、区域采购、近岸或全球制造举措的战略转变。
加快上市时间
客户至上的服务、市场领先的速度和响应能力,加上数十年的半导体设计专业知识和强大的专有建模工具,使Boyd能够快速迭代设计并加快上市速度。
为什么选择Boyd用于半导体热界面材料
Boyd将创新与强大的合作伙伴生态系统相结合,打造业内最广泛的热界面解决方案组合之一,为客户提供比任何单一供应商更多的TIM选择。这种技术深度使得针对高需求的定制解决方案成为可能。在半导体制造、测试和先进封装环境中,精密工程的TIM对于管理不断增加的功率密度、降低热阻和保持温度稳定性以保护敏感设备和设备至关重要。
Boyd通过工程灵活性、快速原型制作、快速样品周转和加速测试数据交付,进一步加快了上市时间。亚洲、北美和欧洲的全球制造布局确保了生产的可扩展性、供应链韧性及风险缓解。
半导体设备用硅胶与非硅胶TIMs(硅胶与非硅胶TIMs)
半导体工艺环境的化学要求日益严苛,推动传统硅基TIM突破其极限。博伊德提供硅 胶和先进的非硅胶TIMs ,专为在这些严苛条件下工作而设计。我们的非硅TIM在蚀刻应用中具有卓越的耐化学性能,同时不牺牲热性能;而硅胶TIM则在较温和环境中提供可靠的热性能。通过为每种应用选择合适的材料,博伊德帮助保持最佳传热、保护敏感部件,并确保过程可靠性的一致性。
半导体设备用SOLIMIDE®声学绝缘
SOLIMIDE®泡沫 在要求精确性和可靠性的严苛半导体环境中,提供了有效的声学绝缘和固有防火性能。其轻便结构和高温稳定性使其非常适合功率放大器及其他热噪设备。通过减少噪音传播并保持热完整性,SOLIMIDE® 提高了系统的可靠性和整体设备性能。
半导体应用的可靠UL认证标签
博伊德提供 UL认证的标签解决方案 ,专为半导体制造的严格要求而设计。这些监管标签旨在满足严苛化学品、高温和无尘室条件下的严格要求,同时保持长期的可读性和粘附性。通过精密转换和认证材料,博伊德确保产品识别、安全合规及可追溯性,涵盖制造、组装和测试。
半导体腔室排气管线的O型圈密封解决方案
FKM O型圈 在半导体工艺腔室内密封排气管路中起着关键作用,必须在高温、高强度化学环境和真空条件下可靠地工作。规范合理的弹性体通过防止泄漏、控制副产物和保持腔体压力稳定,有助于保持系统完整性。通过抵抗化学分解和减少颗粒生成,高性能O型圈延长部件寿命,提高工艺一致性,并减少在严苛排气环境中的非计划维护。
相关产品和资源
有疑问?我们随时可以提供帮助!