能源技术

智能设备

智能设备集成密封、屏蔽、绝缘及光学解决方案

博伊德设计并制造全集成的密封、屏蔽、绝缘及光学解决方案,这些方案更薄、更轻且更可靠,帮助智能设备满足日益增长的性能需求。我们的专业能力、制造能力和客户支持简化了从快速原型制作到最终生产的开发流程。我们通过快速原型缩短设计周期,通过将多个组件整合为单一组件减少装配时间,并通过减少OEM管理的供应商数量降低着陆成本。

移动-显示-垫片
移动产品

更紧凑、更轻便的智能设备

更小、更轻巧的智能设备在紧凑的外形结构与更强的处理能力和更快的连接之间取得平衡。包括智能手机、平板电脑和笔记本电脑在内的智能设备连接着全球的家庭和办公室。随着越来越多的产品变得电气化和“智能化”,触摸屏、语音控制和无线连接正被集成到从手表到冰箱乃至整个家庭和办公室的各个领域。

具有挑战性的用户环境

智能设备几乎被应用于所有环境,加速了对防止液体浸入和颗粒物的充分密封解决方案的需求。随着这些设备成为我们活跃生活方式不可或缺的一部分,它们面临着大量环境危害,如泄漏液体、灰尘和污垢。

加固型平板电脑英雄

什么是 Inside Advanced Display and Touchscreen 解决方案?

(查看文字实录)

精密加工解决方案

(查看文字实录)

光学透明胶粘剂

智能设备密封解决方案

博伊德的智能设备密封解决方案,包括IP密封圈、垫圈和先进粘合组件,确保摄像头、传感器、扬声器、麦克风和印刷电路板等敏感部件安全且密封,免受可能影响可靠性的环境危害。博伊德将光学透明胶转化为集成显示垫片,防止不必要的液体暴露,同时保持光学分辨率和触摸屏功能。我们的O型圈、密封圈、垫圈、软管及橡胶模压组件可密封多余液体,防止电子器件短路,包括户外使用或液体系统周围,且总成本最低。凭借先进的旋转转换技术,Boyd在100级洁净室中提供无颗粒组件,适用于最敏感且具备最高视觉和美观需求的应用。我们的密封解决方案通过创新制造工艺提升运营效率,通过长期密封性能最大化产品可靠性和客户满意度。

智能设备热界面材料解决方案

当今的智能设备必须在更小的机型中提供更高的处理能力和更佳的性能,从而显著提升功率密度。过高的高温会损坏内部组件,导致产品性能不佳,缩短产品寿命,并使用户面临热相关伤害的风险。为确保设备寿命长,有效的热管理解决方案必须高效且安全地散热。更快、更有效地散热有助于实现更高的功率密度设计,这意味着在紧凑的手持设备中,要么能实现更小的体积体积,要么使用功率更高的内部组件。

石墨-薄膜-垫
EMI-泡沫吸收剂

保护智能设备

智能设备必须经受日常使用和磨损,这意味着它们需要高性能解决方案,以保护敏感电子设备、传感器和屏幕免受环境影响。机械 冲击、振动、EMI和RFI、沙子、灰尘和污垢等暴露都需要充分保护,以降低设备运行稳定性和安全的风险。

博德的屏蔽和绝缘解决方案

Boyd 的屏蔽与绝缘解决方案为智能设备全面集成,采用先进制造技术。我们的工程团队匹配合适的材料、胶粘剂、几何形状和生产工艺,提供高质量、经济高效的屏蔽与绝缘技术,并严格的公差控制。能力包括采用 UL94 认证的电气隔离材料,用于多用途组件,用于产品识别、标识、硬件保护和气流管理;声学网、绝缘材料和阻尼器,提升声学效果,保护敏感设备免受噪音、振动、粗糙性(NVH)和冲击的影响;以及保护膜,确保表面在组装、包装和最终交付过程中不受刮伤。每个组件均以易于组装的格式交付。
EMI-RFI-屏蔽-2

有疑问?我们随时可以提供帮助!