防止内部 EMI 和 RFI 扭曲电子通信。
减少无关的电磁信号以增强发射/接收模块
消除组件之间的串扰,电子设备可以更密集地封装。
解决EMI的最佳解决方案是法拉第笼,一个完全由连续导电材料制成的装置周围的外壳,不幸的是,在产品设计中不可行。下一个最佳解决方案是设计电磁层屏蔽和吸收器件内开口、间隙和接缝内的组件,作为不需要的外部能量屏障,并包含内部电磁波。
超大规模网络材料应用工程师指南
博伊德电动汽车电池材料解决方案白皮书
博伊德的工程材料专家团队数十年来一直在设计高效、经济、易于使用的 EMI 屏蔽和射频吸收解决方案。我们的材料科学家帮助您选择 EMI 屏蔽材料,并协助设计,为您的独特器件几何形状和性能创建最佳的电磁控制 (EMC) 解决方案。屏蔽材料通常与弹性材料结合使用,实现集成解决方案,提供出色的可压缩性,从而最大限度地提高电导率和接触性。
有疑问?我们随时可以提供帮助!