人工智能和自主计算

什么是自治计算,为什么它很重要?

自主计算使计算机系统、软件或网络能够独立运行,并使用预定义的规则、算法或人工智能 (AI) 做出决策,而无需持续的人为干预。AI 驱动的工具和技术提供了自主计算应用程序利用的宝贵见解和优化。人工智能技术和机器学习的进步推动了自主计算解决方案在交通、医疗保健、云数据中心等领域的加速采用。自主计算正在通过提高效率、提高安全性以及为企业和消费者提供更方便的解决方案来改变行业。

自主计算
机器学习

什么是人工智能和机器学习,为什么它很重要?

人工智能包含了创建智能系统来模拟人类智能的更广泛概念。

机器学习 (ML) 是 AI 的一个子集,专注于开发算法,使计算机能够学习和提高其性能,而无需明确针对特定任务进行编程。机器学习是一个强大的工具,有助于在应用程序和行业中推进和实现人工智能的潜力。

为什么选择宝德的人工智能解决方案?

启用级别-4-5-自治
Accelerate advanced driving assistance systems (ADAS) with solutions that unlock high-performance autonomous compute possibilities to enable level 4 and 5 autonomies.
全球-FDA

随着客户的区域需求随着地缘政治变化、区域采购战略转变、近岸外包或全球制造移动而变化,Boyd与客户一起行动。

延长产品生命周期
Boyd’s speed and responsiveness combined with decades of design expertise and robust, proprietary modeling tools enable quick design iterations and accelerated speed to market.
增强功能和性能

Boyd seals and protects the most demanding processors in the world with solutions that increase performance efficiency, optimize resource utilization, maximize compute speed, and increase reliability.

自治计算、AI 和机器学习 (ML) 的示例

集成机器学习和自然语言处理等 AI 的组织可增强其业务运营、自动化流程并改进决策。自动驾驶汽车在高级驾驶辅助系统(ADAS)中使用人工智能来分析来自传感器的数据,并识别和跟踪其他车辆、行人和障碍物等物体。人工智能算法处理和分析 X 射线、CT 扫描和 MRI 扫描等医学图像,具有令人印象深刻的精度和速度,可帮助医生做出准确及时的诊断。

自治计算资源

自主计算密封、绝缘和屏蔽

我们的工程和材料科学专业知识使我们能够为特定应用设计量身定制的解决方案。我们对高性能处理器进行密封、绝缘和屏蔽,使其更加耐用和可靠,更好地优化能源效率,并保护它们免受恶劣环境和极端温度的影响。利用我们的材料科学传统,设计针对性能、可靠性和能源效率进行优化的基于 AI 的创新解决方案。

自主计算密封绝缘屏蔽
密封和保护云数据中心

管理气流

使用可提高性能效率、优化资源利用率、最大化能量回收率并提高所有系统级别可靠性的解决方案,密封、绝缘和屏蔽要求苛刻的 AI 和机器学习数据中心。Boyd密封泡沫和垫圈可防止空气泄漏并优化气流,使冷却系统能够以最佳性能运行。

噪声振动粗糙度和冲击解决方案

噪声和振动来自应用程序中的许多来源,它们会对可靠性、网络和连接系统性能产生负面影响。Boyd在声学和减振方面的专业知识使我们能够设计先进的NVH解决方案,并为最苛刻,最敏感的AI和计算终端设备应用吸收冲击,这些应用严重依赖安静,稳定,可控的性能。

噪声-振动-粗糙度和冲击

通过电磁干扰 (EMI) 屏蔽超越性能要求

EMI 屏蔽对于防止电磁辐射干扰 AI 和自主计算系统功能至关重要。利用先进的 EMI 屏蔽解决方案平衡电导率、介电常数、磁介电常数和物理几何形状,以抑制 EMI 的传输。使用Boyd的EMI和RFI屏蔽解决方案提高客户满意度和安全性,提高电子信号完整性,确保监管部门批准,并减少保修索赔。

电绝缘

电气绝缘

使用高介电绝缘体保护关键系统和维护技术人员免受电击。使用 Boyd V-0 阻燃介电绝缘体阻断火花电压可保持复杂计算过程的完整性。

通过 AI 实现定制且高效的用户界面

人工智能可实现更先进的人机界面 (HMI) 设计。人工智能有可能彻底改变用户体验,尤其是在车辆中。人工智能的发展增加了汽车界面集成,如人机界面和远程信息处理,确保安全、愉快和高效的驾驶体验。

启用自定义和高效的用户界面与 AI
连接-显示-远程信息处理-英雄

博德先进的显示解决方案

平视显示器、导航和信息娱乐系统以及智能后视镜等创新技术需要先进的显示解决方案,让消费者能够从这些附加功能中受益。使用 Boyd 优化显示组件并将原材料转换为集成显示垫圈和屏幕增强组件。我们简化了显示解决方案,减少了整体装配时间、材料成本和供应链复杂性。

提高人工智能应用标签的效率、准确性和定制能力

Boyd开发了无数UL,cUL和CSA批准的定制标签,以满足客户的独特要求,从轻巧,坚固的电动移动ADAS应用到高性能的企业AI和ML安装。我们将品牌、关键信息、电气绝缘和其他功能整合到一个高质量、可靠的解决方案中。多功能标签通过降低供应链复杂性和最低的总到岸成本来增强品牌管理和消费者安全。

标签和指示器

面向电动汽车的人机界面 (HMI) 解决方案

(查看文字记录)

制作高级显示解决方案需要做些什么

(查看文字记录)

阿达斯信息图

什么是ADAS(高级驾驶辅助系统)?

高级驾驶员辅助系统(ADAS)是帮助驾驶员更安全地操作车辆的主动系统。这些先进系统中的每一个都使用放置在车辆周围的各种传感器收集数据,使用车载电子设备处理这些信息,并通过远程信息处理与其他系统进行通信。ADAS支持广泛的功能,从更直观的车辆操作到具有5级自动化的全自动驾驶汽车。这些系统旨在减少驾驶员错误并帮助挽救生命。

仍然不确定是否将Boyd用于您的ADAS解决方案?

Boyd’s heritage and expertise includes sealing, insulation and protecting critical systems like ADAS. Our engineered material solutions can help seal sensors and electronics from environmental hazards and mitigate shock and vibration impact to the longevity and reliability of these systems. Part of our renowned expertise is in handling the most challenging materials, including optically clear adhesives. From advanced bonding solutions to custom elastomeric gaskets and foam solutions, Boyd can help you protect and extend the lifetime and reliability of the ADAS system you’ve painstakingly designed.
集成显示垫片
全球网络和本地支持

全球网络和本地支持

Boyd在三大洲的40+ ISO 9001和9个IATF 16949认证的制造业务通过与最苛刻的质量管理体系(QMS流程)保持一致,满足高标准并超越客户期望。我们强调流程优化、组织效率以及有效的管理和装配流程,以简化运营、降低成本并最大限度地提高生产力。

解决未来的可持续发展法规

Boyd的全球业务和区域内ISO 14001认证使环境实践能够根据区域法规和标准量身定制,确保合规性和可持续运营。我们与人工智能计算和电动交通行业的长期合作伙伴关系使我们能够站在技术进步的最前沿,并预测不断变化的消费者需求,解决未来的可持续发展法规。

AC/ADAS、AI & ML 的优势

通过使用 ADAS 优化电池使用、路线、预测性能源管理等,降低电动汽车的能耗并提高燃油效率。

通过提醒驾驶员注意潜在危险并在某些情况下代表他们采取纠正措施来增强安全性。

通过使用 ADAS 监控车辆健康状况并提醒驾驶员潜在的维护需求,防止故障和昂贵的维修。

使用 AI 和 ML 自动执行重复性和劳动密集型任务,提高效率和生产力。

快速处理大量数据,提取有价值的见解、模式和趋势,以做出数据驱动的决策,从而增强业务战略和运营。

个性化推荐、服务和体验,使用 AI 驱动的算法提高客户满意度和参与度。

通过使用 AI 基于历史数据的预测分析来预测趋势、客户行为和市场变化。

生成式人工智能和电动汽车电池

面向人工智能和自主计算的宝德

Quiet solutions reduce environmental noise pollution for safer compute operations.

60+ years of field-proven performance and over 1 billion units shipped in transportation, aerospace, and defense applications for trusted reliability in markets where safety is a key concern.

ADAS FAQs

什么是 ADAS,它是如何工作的?

高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 使用传感器、摄像头、LiDAR 和雷达来监控周围环境并协助完成制动、转向和车道保持等任务。它处理实时数据以检测危险并帮助防止事故。

ADAS 有多少种类型?

ADAS 有几种类型,包括自适应巡航控制、车道偏离警告、自动紧急制动、盲点检测和停车辅助。每个系统都支持驾驶安全性和便利性的不同方面。

ADAS 中使用了哪些传感器?

ADAS 使用雷达、摄像头、超声波传感器和 LiDAR 来监控车辆的周围环境,并协助完成物体检测、距离测量和车道跟踪等任务。

ADAS 使用什么硬件?

ADAS 依靠传感器、摄像头、雷达、激光雷达、中央处理器 (CPU) 和图形处理单元 (GPU) 来收集和处理数据,以实现实时决策和更安全的驾驶。

ADAS 使用什么处理器?

ADAS 使用高性能处理器,通常采用片上系统 (SoC) 解决方案、中央处理器 (CPU) 和图形处理单元 (GPU) 的形式,来管理来自传感器的数据,并为对象检测、路径规划和车辆控制做出实时决策。

谁制造 ADAS?

主要汽车制造商、技术公司和专业供应商制造 ADAS,设计和生产将高级驾驶员辅助系统集成到车辆中所需的硬件和软件。

ADAS 的关键组件有哪些?

ADAS 的关键组件包括传感器(如雷达、摄像头和 LiDAR)、控制单元、软件算法和通信系统。这些元素协同工作,以检测环境、处理数据并执行驾驶任务,从而提高安全性和便利性。

有疑问?我们随时可以提供帮助!