降低用户在使用电介质材料进行安装和维护期间的冲击风险。
UL 批准的材料和解决方案可确保符合消防和设备安全测试标准。
电气屏障隔离火焰和火花电压。
博伊德的介电材料被设计成电盾或屏障。这些隔热隔热屏障可防止火花电压对部件造成损坏,延长设备使用寿命,并最终为消费者维护安全使用环境。
电气绝缘材料可以从各种材料设计成完全自定义的配置,以无缝地融入您的最终产品。Boyd 的介电绝缘体包括 UL 94 垂直和水平烧伤测试评级,帮助您通过 UL 认证和测试。我们是专家,在确定合适的原材料,以超越电气和易燃性要求,并评估您的产品设计环境,以找到效率。
我们帮助您识别互补组件和功能,这是集成到单个组件的理想之选。我们经常将标签或空气挡板组件与电气绝缘材料集成在电子外壳中,以解决多个系统功能与一个可交付功能。
服务器柜服务说明标签可以印在UL 94额定介质绝缘体上,以保护服务器门免受内部机柜组件的火花电压,无需源两个单独的组件。
有疑问?我们随时可以提供帮助!