有机硅材料科学
Boyd 硅胶的专业知识跨越了 40 年,包括医疗技术、制药、电动汽车、食品生产、运输、建筑和航空航天的复合和制造硅胶组件。从硅胶管、挤出型材、O 环和床单到复杂的硅胶成型部件和组装产品,Boyd 的硅胶解决方案超过了苛刻的质量和安全要求。
在许多应用中具有较长的使用寿命
在很宽的温度范围内稳定,耐氧气老化和臭氧老化,使产品更耐用。

生物相容性材料
安全且可灭菌,适用于植入和其他高生理接触应用。

可持续衍生和可重复使用
使用可重复消毒的有机硅成分(源自硅砂而不是油)消除一次性产品。
硅橡胶在Boyd
有机硅是一种由二氧化硅衍生的橡胶,使其成为一种可持续的材料,对宽温度范围、臭氧和氧化具有极强的抵抗力。有机硅是一种生理相容性材料,这意味着它可用于广泛的医疗、食品、水和制药应用。运输、汽车、建筑和一般工业等行业也利用硅橡胶出色的压缩形变、回弹和高品质。
有机硅有多种颜色可供选择,可根据应用要求满足不同的材料特性和法律标准。Boyd 对硅胶组件(如管材、密封件、型材、片材、模塑件、O 形圈和其他组装产品)进行配混、模塑和转换。
硅胶颜色选项
有机硅组件的颜色在许多领域起着关键作用,例如医疗行业中用于光敏药物的黑色涂层管或食品工业中用于提高可检测性的蓝色管。
除了透明和半透明版本外,Boyd的有机硅组件还提供标准颜色,如黑色,白色,蓝色,绿色,红色,黄色,棕色以及其他颜色变体。颜色可以在RAL,NCS或Pantone中指定。
根据要求,还可以进行颜色调整和颜色显影,以及可用作光学有机硅的高度透明有机硅。

一般硅胶特性
Boyd的有机硅配混能力使我们能够定制广泛的性能,例如:

经久耐用
- 耐老化
- 可 重用
- 耐热和耐冷的温度(-100 °C 至 +300 °C)
- 耐液体、油、化学品(酸或碱)、辐射和清洁剂
- 耐候性
- 耐水解
- 抗微生物
- 耐臭氧
- 防紫外线
- 耐太阳辐射变色
- 长期色牢度

机械性能

生理特性

燃烧行为
-
阻燃
-
低可燃性
-
低毒
-
低烟气排放
-
自熄
-
高氧指数 (LOI)

密封性能
- 绝缘的
- 隔离
- 热分离
- 电气绝缘
- 憎水性,同时具有透水性水蒸气性

其他属性
- 不含动物成分(疯牛病/疯牛病)
- 不含增塑剂 (BPA)
- 表面无雾化
- 滑石或无滑石
- 非后固化
有疑问?我们随时可以提供帮助!