垫片和 O 环
Boyd 已经用 O 环、模切垫片和高性能橡胶、泡沫和粘合剂密封应用超过 70 年。从密封液体和颗粒入口、减少表面之间的磨损和摩擦,或吸收冲击和振动以减少 NVH 影响,Boyd 一直在利用我们的材料专业知识来设计和制造弹性垫片和密封件。
使用垫片和 O 环提高系统可靠性和使用寿命
垫圈和O型垫圈通常是静态密封件,用于防止泄漏或在两个压合在一起的相对表面之间提供缓冲。O型垫圈和垫圈填充配合基材之间的空隙、补偿不规则表面,且可置于凹槽或孔隙内,有利于固定密封件,提供均匀的放置。
垫片和 O-Ring 密封通常由工程弹性体材料制成,具有定制设计的压缩力偏转、硬度、压缩集电阻和其他性能因子。这些材料特征是自定义选择的,使密封符合不太完美的交配表面表面完成或创建一个柔韧的弹性层之间的两个硬基板。
表面不规则提供泄漏路径,而两个硬基板之间的摩擦会造成表面磨削的过多表面磨损和污染。Boyd 的垫片和 O 环解决方案补充了刚性基材,并补偿表面不规则,有助于减少磨损,防止进场损坏,并防止磨削表面的污染。
有疑问?
各种应用中使用的具有成本效益的解决方案
垫片和 O 型环通常是经济高效的解决方案,用于大多数应用。这些密封通常由模切或转换的弹性体板材料制成,用压力敏感粘合剂或聚合物层压,按照特定要求成型。
Boyd 广泛的材料专业知识、产品和工艺设计经验以及广泛的精密制造方法使我们能够创建可靠且具有成本效益的定制密封件,这些密封件具有最佳的原材料性能特征,经过优化配置以最适合您的装配和性能,并使用具有成本效益的制造方法制造。

垫圈
Boyd的密封件和垫圈通过应用定制设计和精心的原材料选择满足苛刻的操作条件,以满足您的环境和性能要求。我们经验丰富的工程团队将您的规格转化为最适合您项目的完全开发的密封解决方案。

显示粘结和密封
Boyd的集成显示垫圈是多功能组件,可在一个组件中缓冲,密封和屏蔽。Boyd的边框粘合分段框架技术是降低浪费成本,提高材料利用率并显着降低整体客户成本的理想选择。

O型垫圈和径向密封件
我们力求在O型圈行业提供最高质量、准时交货、及时发货和最佳客户服务。我们的工程团队可以为您提供技术支持,并为您的应用提供合适的径向或轴向密封。
有疑问?我们随时可以提供帮助!