O型圈:有效的密封解决方案

O形圈主要是静态密封件,用于防止泄漏或在压缩在一起的两个相对表面之间提供缓冲。

流体图标

防止液体和颗粒进入

防水、防尘或防空气,以保持受控的内部环境。

提高性能

提高可靠性

减少噪音、振动、不平顺性和冲击对产品的影响。

延长产品生命周期,提高可靠性,产品安全

延长产品使用寿命

通过耐用的O形圈减少密封表面之间的磨损。

O型圈密封件可提高可靠性和使用寿命

O型垫圈是各行各业动态和静态组件中一种常用又关键的元件。快速、可靠的标准O型垫圈供应有助于缩短设计和维护周期,延长正常运行时间及缩短上市时间,并最大程度地降低成本。

有疑问?

黑色O形圈

什么是O形圈?

O形圈是一种机械密封,用于防止两个配合表面之间的流体泄漏。O 形圈是环形环,通常由弹性体(如橡胶或硅胶)制成,但也可以使用塑料、金属和热塑性塑料等其他材料。“O形圈”这个名字来自戒指的圆形。有具有不同横截面的环形密封件,例如方环、X 形圈、U 形圈和 V 形圈,用于更具体的应用。

O形圈如何工作?

当在两个表面之间压缩时,O形圈会变形以填充任何不规则或间隙,从而形成紧密可靠的密封。

O型圈-径向密封件
标准O型圈

为什么要使用宝德O形圈?

Boyd 在 O 形圈行业提供出色的准时交货、较短的交货时间、高质量和优质的客户服务。Boyd 的工程材料专家与您一起确定最佳化合物、尺寸、表面处理、填料和配置,以优化您应用中 O 形圈、轴向密封件和径向密封件的密封性能。我们可用于 O 形圈和模制密封件的工程材料库包括 600 多种弹性体化合物,包括有机硅、碳氟化合物、丁腈橡胶 (Buna-N)、乙烯丙烯二烯单体 (EPDM) 以及许多其他标准 AS568 尺寸和定制设计。

宝德的标准O形圈支撑

O-Rings.com by Boyd将每种标准AS-568 O形圈尺寸库存在8种常见的弹性化合物中,使我们能够立即提供可靠的密封件。凭借最高的质量,最及时的发货和最佳的客户服务,Boyd是理想的合作伙伴和O形圈供应商。

定制O型圈
四环方环

宝德的定制O形圈支架

博伊德的O型圈解决方案既提供快速服务,也能提供标准选项,满足快速转弯需求,并定制密封设计以应对更复杂的性能或组装挑战。Boyd的工程团队与您合作,帮助选择化合物,协助设计,并提供技术支持,以为您的独特应用打造最优的径向密封、O型圈或轴向密封。我们的O型圈采用ISO9001、ISO 13485:2016、IATF16949、AS9100C或ISO14001认证的质量与环境管理体系制造,确保我们的密封解决方案超越一般工业及医疗、汽车和航空航天等专业市场的质量和环境规范。

标准O型垫圈化合物

化合物描述温度范围
(°F)
温度范围
(°C)
硬度
(Shore A)
颜色FDA*认证数据表
N100-70通用、硫化的腈类(丁腈橡胶)-40至+250-40至+12170黑色否N100-70技术报告[PDF]
N168-70FDA级,腈类(丁腈橡胶)-40至+250-40至+12170黑色是N168-70技术报告[PDF]
N140-90硫化的腈类化合物,耐高压-40至+250-40至+12190黑色否N140-90技术报告[PDF]
V700-75DuPont Viton®,具有出色的耐化学性-20至+400-28至+20470黑色否N700-75技术报告[PDF]
V708-75DuPont Viton®,具有出色的耐化学性-20至+400-28至+20475棕色否N708-75技术报告[PDF]
V768-75符合FDA及3A卫生标准。DuPont Viton®,具有出色的耐化学性-20至+400-28至+20475棕色是N768-75技术报告[PDF]
S500-70FDA级硅胶化合物,适用于食品和医疗-20至+400-28至+20470红色是S500-70技术报告[PDF]
E300-70FDA级EPDM化合物,适用于臭氧、水和UV环境-65至+300-54至+14970黑色是E300-70技术报告[PDF]

*FDA CFR177.2600标准

监管安全标准

橡胶

先进的O形圈化合物

所有Boyd O形圈均按照最高的国家和国际安全标准制造。我们严格遵守这些行业和政府标准,确保向分销商和制造商提供最高质量的O形圈和定制模制密封件。

Boyd最近开发了两种独特的化合物,专为需要NSF标准61批准的饮用水应用而配制。

NSF 标准 61 批准 O 形圈

NSF水配送系统计划专注于饮用水处理化学品和饮用水系统组件的认证工作,确保这些产品不会对饮用水造成污染,从而不会对健康造成危害。

NSF61标准饮用水系统部件——健康影响是所有与饮用水接触的设备、部件和材料的国家认可标准。

标准O形圈
化合物描述温度范围硬度计(邵氏 A)颜色符合 FDA 标准
N161-70NSF61标准认证的通用硫化丁腈橡胶
(Buna-N)化合物
-40到+250F70黑色是
E362-70 NSF61标准认证的过氧化物硫化EPDM-65到+300F70黑色是

FDA认证的O型垫圈

Boyd配制了各种O形圈材料,以超过美国食品和药物管理局(FDA)对合成橡胶化合物的要求。我们在 FDA 批准的 O 形圈中使用的所有 FDA 化合物或作为 FDA 密封件均符合联邦法规第 177.2600 节。

美国食品药品监督管理局标志
化合物描述温度范围硬度计(邵氏 A)颜色
N168-70FDA级丁腈橡胶(Bruna-N)-40到+250F70黑色
E300-70FDA级EPDM-65到+300F70黑色
S500-70FDA级硅胶-80到+400F70黑色
V760-75FDA级维通™-20到+400F75黑色
V768-75杜邦-道威风™,FDA级-20到+400F75棕色
C268-70FDA级氯丁橡胶-40到+225F70黑色
N188-70FDA级UltraSlip®丁腈橡胶-40到+250F70黑色
E388-70FDA级UltraSlip® EPDM-65到+300F70黑色

WRAS批准的O形圈

水务法规咨询计划(WRAS标准)是英国水配件产品的测试和认证程序管理机构,明确规定了用于验证水配件产品是否符合英国WRAS标准的性能标准和测试程序。

 

WRAS-徽标
化合物描述温度范围硬度计(邵氏 A)颜色
E363-70WRAS认证,符合英国水配件规范-65到+300F70黑色

KTW认证的O型垫圈

KTW指南由德国燃气和水技术协会制定。这些标准涵盖了与供人类饮用的饮用水接触的有机材料的准则。KTW 指南中提供了测试程序和迁移标准,作为确定材料是否符合阈值健康、气味和风味要求的一种手段。

KTW-标志
化合物描述温度范围硬度计(邵氏 A)颜色
N163-70获得KTW认证,符合欧洲饮用水系统标准-40到+250F70黑色

分销合作伙伴

比斯科

Bisco Industries

[email protected]
电话:1-714-693-2901
www.biscoind.com

Digikey

Digi-Key

电话:1-800-344-4539
www.digikey.com

鼠标电子标志

Mouser Electronics Inc.

[email protected]
电话:1-800-346-6873
www.mouser.com

有疑问?我们随时可以提供帮助!