首页 » 博客 » 什么是O型垫圈?O型垫圈的历史和应用

什么是O型垫圈?O型垫圈的历史和应用

铁路行业和宝德解决方案

六月 12, 2017

甜甜圈形橡胶密封件因其圆形横截面而被称为 O 形圈,几乎是每个行业所有应用产品中无处不在的组件。

什么是O形圈?

黑色O形圈

大多数机械系统都需要密封件。这些设备通过防止泄漏来帮助将机构连接在一起,对机器的功能至关重要。A 是一种在两个或多个表面之间的区域中被压缩的密封。

O型垫圈(也被称为填充连接件)是一种可用于静态或动态应用的环形垫圈。O型垫圈容易制造、价格便宜,并且性能可靠,因而成为世界上最常用的机械密封件之一。

O型垫圈的历史

美国第一个O型垫圈专利是由72岁机械师Niels Christensen申请的。Christensen于1865年在丹麦的Tørring出生,并于1891年移民美国,之后他开始为有轨电车设计空气制动系统。

Niels对橡胶环进行了研究,试图找到一种密封解决方案。他于1936年发现,将橡胶环固定在一个凹槽中,而凹槽的半径是橡胶环小半径的1.5倍,可为活塞和气缸等应用提供理想的密封。申请过程历时两年,他于1939年获得了一项专利。

在第二次世界大战期间,美国政府将Christensen的O型垫圈专利视为“关乎战争的重要物品”,并将制造权授予其他公司。当时Christensen获得一笔$75,000的报酬,此外,在1971年的诉讼中,Christensen的继承人又获得了$100,000的补偿。

不同形状的 ORING

种类和材料

虽然O型垫圈通常是圆形的,但也有不同的形状用于不同的应用,包括正方形、X形和其他形状。O型垫圈的制造工艺多种多样,如挤出成型、压缩成型、注塑成型、传递成型或机加工。根据不同的应用,它们可由多种材料制成:丁腈橡胶、硅酮、聚氨酯、氯丁橡胶、氟碳物以及其他弹性体。O型垫圈的设计需要考虑质量、数量、成本、使用温度、密封压力、化学相容性、运动、作用、润滑及其他要求。

常见的 O 形圈应用

交通运输

在乘用车、重型卡车运输和航空航天等行业,恶劣的条件需要高性能的产品。化学品暴露、极端温度和振动都是影响 O 形圈弹性体选择的因素。定制化合物的生产符合严格的 OEM 和 Tier 1 规范,并不断改进以符合生物燃料和排放要求。

医疗

在医疗领域,注射器、泵、过滤和连接器需要特殊的 FDA 级 O 形圈

石油、天然气和工业

阀门、气泵、配件、分配器和储罐都需要可承受极端温度、有毒化学物质和高压缩的密封解决方案。过氧化物和三嗪硫化的全氟弹性体等特种化合物可保证耐热性和耐化学性。

电子产品

消费类电子产品的半导体加工和防尘保护,要求在清洁的环境中制造O型垫圈。可使用由各种化合物制造的无颗粒和无污染的O型垫圈。

食品和饮料

特种3A卫生、NSF-61和供水用O型垫圈和密封件非常适合用于食品加工、饮料分装和水过滤市场。

了解有关我们的定制和标准 O 形圈解决方案 的更多信息,或在下方 联系我们 。