首页 » 博客 » 不锈钢: 拉丝饰面

不锈钢: 拉丝饰面

铁路行业和宝德解决方案

七月 09, 2017

Boyd 提供各种不锈钢装饰功能,包括定制涂层、印刷图形图像和图案以及机械饰面。在这些选项中,最流行的金属装饰功能之一是添加拉丝机械饰面。拉丝饰面会扭曲部件上的光反射图案,进而增强视觉对比度,从而增加其所固定部件的感知价值。

什么是拉丝机械饰面?

拉丝金属饰面是通过机械抛光或磨损金属的外表面制成的。画笔饰面可以整体或选择性地应用于一个或多个方向。为了创建选择性机械刷或纺丝整理,在金属进行机械刷轮之前,将丝网印刷的抗蚀油墨涂在金属表面。这样做时,受光刻胶墨水保护的区域将保持其原有的亮度,因为它不会与刷轮接触。不锈钢和铝的拉丝金属表面处理可以是线性的或振荡的(重叠)。

Wet Number Four 不锈钢饰面

在众多选项中,最常用的饰面是湿四号抛光剂。4 号抛光剂/刷子的不均匀刷触突出了金属在不锈钢上的光彩,而不会太反光。它从细长的刷子图案中提供统一的外观,并且可以承受磨损、划痕和指纹的日常磨损。4 号刷饰面的常见应用包括汽车装饰,例如门槛板和扶手装饰,以及许多家用电器用途。

光亮退火不锈钢饰面

相比之下,BA(光亮退火)饰面是一种高光泽、亮丽的镀铬饰面,经常用于汽车行业的装饰件。虽然可以实现不同级别的反射率,但 8 号 BA 饰面的反射率最高。这种表面处理是通过用一系列细磨料处理表面,然后抛光表面以创造镜子般的外观来实现的。抛光提高了 8 号饰面的耐腐蚀性,因为它可以抛光掉颗粒可能粘附并引发腐蚀过程的任何微小表面缺陷。凭借其耐腐蚀特性,8 号表面处理通常用于需要明亮、高反射表面的外部应用。

虽然这是两个最受欢迎的选项,但这远非金属饰面选项的完整列表。机械刷饰面还可以与许多不同的颜色、纹理和金属相结合,为零件添加更多视觉对比。要了解有关 Boyd 不锈钢选项的更多信息,请访问我们关于 不锈钢合金 或不锈钢的博客 :颜色和纹理。要讨论您自己的定制金属表面处理需求, 请联系我们的专家。