首页 » 博客 » 不锈钢合金

不锈钢合金

铁路行业和宝德解决方案

三月 31, 2017

虽然不锈钢是许多应用的耐用材料,但并非所有钢合金都是一样的。 不锈钢作为极端环境下零件最常用的材料之一,其应用范围从汽车到家用电器。凭借使用和制造不锈钢部件的丰富经验,Boyd 可以帮助客户为其应用选择正确的不锈钢合金。

哪种不锈钢适合您的项目?

每种不锈钢合金在元素成分和伸长率方面都是独一无二的,导致不同的性能、视觉特征、成本概况和伸长率。伸长率是金属在应力下在其原始长度下可以承受的膨胀量。汽车和主要电器零件中最常用的两种合金是 300 和 400 系列。

不锈钢 300 系列

不锈钢 300 系列具有出色的伸长率,是非磁性的,适用于需要严重金属成型的场合。300 系列在汽车行业中很普遍,还以极高的耐腐蚀性、抗裂性和高温下不黄变而闻名。汽车行业青睐 300 系列,用于门槛板、掀背车门饰件和其他暴露在恶劣环境中的车辆装饰。由于其在高温下的耐用性,300系列也用于家用电器行业的许多炉灶系列。

不锈钢 400 系列

相比之下,不锈钢 400 系列具有磁性,表面光洁度光滑,非常适合家用电器产品,但比 300 系列更容易腐蚀(因为它的铬和镍含量较低)。因此,400 系列比 300 系列更具成本效益。400 系列是成本敏感型电器应用的首选合金,例如洗碗机和冰箱。虽然这两种材料很常用,但这远非钢合金的详尽列表。除了帮助选择合适的不锈钢合金外,Boyd 还可以为客户提供行业领先的金属装饰能力,包括对不锈钢进行选择性机械精加工。Boyd 的机械金属精加工能力包括但不限于刷涂、旋转和工具模型。除了机械表面处理外,Boyd 还提供多种表面处理选项,包括优质涂料和油墨。Boyd 拥有多年的材料科学和工艺创新经验。有关我们一些金属装饰能力的更多信息,请访问我们的 耐磨损涂料博客 或安排 与我们的专家咨询