首页 » 博客 » 硅胶与塑料注塑成型简介

硅胶与塑料注塑成型简介

铁路行业和宝德解决方案

2026年1月26日

什么是注塑成型?

注塑成型是一种制造工艺,通过在受控压力下将液化材料注入封闭模具中,来成型高精度硅胶或热塑性部件。材料通过固化或冷却成合适的稳定形态,工具释放出可重复、可生产的部件,支持高价值制造。

注塑成型有哪些类型?

硅胶注射成型:

硅胶注塑成型将两种液态硅橡胶(LSR)成分混合,并在加压下将混合物注入加热模具中。模具的热量会引发快速固化反应,形成耐用、柔韧且材料性能一致的部件。固化后,该工具释放出为密封件、管材和医疗部件等高要求应用设计的成品硅胶部件。

塑料注射成型:

塑料注塑成型将小型热塑性颗粒,如尼龙、丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)、聚丙烯(PP)和聚碳酸酯(PC),在加热的桶内混合,并将熔融材料在高压下注入封闭钢模具中。

塑料冷却并硬化成腔体的精确几何形状,生产出可重复且大量生产的零件。一旦弹出,部件就会进入所需的次级工艺,如修剪、喷漆和加工。该工艺支持多种刚性和半刚性产品,包括电子外壳、医疗展示边框、包装、家用电器和结构部件。

包模:

覆模通过在预成型基材上再模塑第二种材料,形成单一部件。先生产刚性基材,然后放入第二个模具,在目标区域注入更软或互补的材料。这两种材料通过化学或机械结合,形成一个具有增强功能性的部件,如提升抓地力、舒适度、密封性或保护性。覆模常用于工具把手、汽车室内控制、消费品和个人护理用品。

嵌入式装饰板:

嵌件成型将预制部件如金属、陶瓷或刚性塑料直接集成到成型过程中。嵌件放入模具中,熔融塑料环绕其周围流动,随着材料凝固,内嵌件被锁定。这种方法消除了二次组装的需求,提高了强度和对齐性,并提升了电气或机械性能。嵌入式成型通常用于带金属元件的传感器外壳、带金属针的电气连接器以及耐用的汽车紧固件和支架。

覆模与内衬成型

覆成型是在预成型的底座部件上添加第二种材料,而嵌件成型则是在预制嵌件周围形成塑料。覆模将软材料与较硬的基底结合,以提升抓地力、密封或振动控制。嵌件模具包围金属或刚性嵌件,以加固零件、改善对齐,或增加螺纹或电气元件。覆模采用两步或两次成型工艺,但嵌件成型在放置嵌件后只需一次成型循环。

硅胶注塑成型与塑料注塑成型

硅胶注塑使用液态硅橡胶,而塑料注塑成型则加工热塑性塑料,如ABS、PP、PC等。

硅胶最初是液体,在加热的模具内固化成柔韧且有弹性的固体,而热塑性塑料则在冷却模具中熔化并冷却成刚性或半柔性部件。

硅胶注塑成型提供生物兼容、耐热的部件,非常适合密封件、垫圈、医疗或皮肤接触应用。塑料注塑成型生产耐用外壳、刚性部件和结构部件,用于医疗、先进运输和工业产品。

常见的塑料注塑材料有哪些?

常见热塑性塑料主要分为三大类:商品塑料、ABS/PC和工程聚合物。商品塑料,如聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP),具有低成本、高产率和多功能性,适合日常产品。ABS和聚碳酸酯提供更高的耐用性,并支持多种添加剂,以增强外观或抗冲击能力。工程高分子提供专门性能,适合医疗和航空航天等受监管行业,在严苛条件下具备强度、耐化学性和稳定性。

什么是注塑公差?

公差定义了与零件预期尺寸之间的允许变异。典型的热塑性公差范围为±0.10-0.25毫米,但博伊德会根据零件尺寸和行业要求进行公差调整。对于医疗、航空航天和汽车等高度监管的行业,我们实现了低于0.001英寸(0.0254毫米)的公差,任何需要严格于0.005英寸(0.127毫米)的特征都会受到额外关注。我们的团队设计工具以满足精确的特征公差,并使用统计过程控制(SPC)工具在生产过程中监控每个零件多达5个尺寸。

注塑成型产品的常见应用有哪些?

定制注塑产品适用于需要高精度、耐用且大量生产零件的地方。博伊德提供精密工程成型解决方案,应用于医疗设备、航空航天与国防以及先进交通应用,以及专业的工业和消费电子元件。我们的专业知识确保零件符合严格的性能、耐用性和法规标准,同时支持复杂的几何形状和材料组合。

塑料注塑模具有哪些分类?

塑料注塑模具根据生产量和模具耐久性进行分类,等级范围从101级到105级。高等级适合大批量生产,采用坚固的材料和更长的刀具寿命,而低等级则适合小批量生产。博伊德帮助客户选择合适的模具类别,在生产效率、耐用性和零件质量之间取得平衡,确保模具满足设计和制造要求。

博伊德:为每个数据中心的性能与效率提供动力

与Boyd合作,提供端到端的硅胶和塑料注塑解决方案。我们的团队结合了深厚的材料专业知识、精密工具和全球制造能力,交付高质量且可重复的零件。想了解更多关于博伊德注塑能力并讨论我们的硅胶和塑料注塑服务,请立即预约专家咨询。