首页 » 博客 » 用于过滤系统的定制空气密封件

用于过滤系统的定制空气密封件

为什么过滤系统需要定制空气密封?

空气密封件在运输过滤系统中起着至关重要的作用。空气密封使过滤器能够以最佳性能运行,防止泄漏并阻挡杂质。如果没有精心设计的密封件,即使是最先进的过滤介质也会失去效力。定制空气密封可确保精确配合,在压力和振动下保持系统完整性,并支持车辆和设备更清洁、更安全的作。Boyd 设计和制造的密封件可满足现代运输过滤系统最苛刻的要求。

具有挤压和拼接型材的高性能空气过滤密封件

Boyd 设计了具有挤压和拼接型材的高性能空气过滤密封件。型材被切割或拼接成精确的直径,并设计成各种尺寸,以满足特定的过滤器要求。我们的 材料科学专业知识 使我们与众不同,提供可承受恶劣运输条件的硅胶、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶海绵和三元乙丙橡胶等多种选择。这种尺寸灵活性和材料多样性的结合使 Boyd 能够提供在振动、温度变化和暴露于污染物的情况下可靠运行的定制密封件。

用于高性能空气过滤的精密设计密封件

Boyd 通过将先进工艺与工程专业知识相结合,提供可靠、高性能的空气过滤密封件。多腔模具可创建复杂的几何形状,同时保持完整的外部皮肤固化,以实现最大的耐用性。专有工具消除了针织线的弱点,生产出能够承受恶劣运输环境的密封件。PSA 舱口胶带简化了安装并提高了密封性能。Boyd 还为内部加工或根据生产需求量身定制的成品零件提供连续镜头,为客户提供更大的灵活性。从设计到交付,Boyd 精确制造,以最大限度地提高过滤系统的可靠性。

为什么本地化过滤器密封生产很重要

Boyd利用全球可扩展性和本地化制造来增强供应链的可靠性。我们生产贴近客户运营的密封件,以缩短交货时间、降低物流成本并确保跨地区质量一致。本地生产还提高了响应能力,从而能够更快地调整设计或需求。结合Boyd的全球业务,这种本地化方法使运输客户能够满足区域合规标准,同时保持高效、不间断的生产。

与 Boyd 合作取得成功:为运输 OEM 提供定制密封件

即使在具有挑战性的条件下,精确的密封也能使运输空气过滤系统可靠运行。Boyd 通过结合 材料科学专业知识、 先进制造和全球可扩展性,提高可靠性、延长过滤器寿命并保护系统完整性免受振动、温度波动和污染物的影响。Boyd拥有90多年为领先的运输原始设备制造商设计 密封解决方案 的经验,为客户带来成熟的专业知识和本地化生产,帮助客户满足全球严格的性能和监管标准。 与 Boyd 合作 设计和制造空气过滤密封件,以推动更安全、更清洁和更高效的运输。