显示器粘接和密封
显示器垫圈可防止污染物进入,并通过超严格的公差管理跌落冲击或振动,从而在设备的使用寿命内保护显示器组件。显示器密封件和粘接解决方案在洁净室环境中制造,确保您的敏感光学显示器无污染和无颗粒。
长期显示寿命
防尘和防水显示器密封件可在任何使用环境中扩展质量性能。
eMobility
密封和加固先进的显示技术,如信息娱乐系统、导航控制台和智能后视镜。
移动电子产品
保护智能手机、笔记本电脑和平板电脑免受具有挑战性的环境和恶劣的使用。
高公差控制
用于精确显示到外壳组件。
工业技术设备
在恶劣的工业和制造环境中实现高级屏幕应用。
防止掉落和推出
减振显示器粘接垫圈可防止消费者磨损。
什么是 Inside Advanced Display and Touchscreen 解决方案?
(查看文字实录)
面向电动汽车的人机界面 (HMI) 解决方案
(查看文字实录)
为什么选择博德的显示器粘接和密封解决方案?
Boyd 的显示密封件和粘接解决方案通过超密公差在终端设备生命周期内保护显示组件,通常可实现"零间隙"公差,提供无与伦比的防尘和液体入口保护。我们从 100 级到 100K 类在洁净室环境中制造显示密封解决方案,平衡您的特定清洁度要求和成本目标。高度可控的公差和清洁的制造环境确保我们制造无污染和无颗粒光学显示组件,在使用寿命内保护您的敏感屏幕组件免受异物碎片的影响。
集成显示屏垫圈
多功能显示解决方案
多功能显示解决方案通过将多种功能集成到一个产品可交付成果中,提高终端设备装配操作的效率。集成显示垫片采用Boyd创新的分段框架技术,可提高材料利用率并降低浪费成本,简化供应链和终端设备组装,并最大限度地提高可靠的显示功能,从而降低总体到岸成本并增强消费者体验。
什么是集成显示垫圈?
高级屏幕显示需要额外的组件,以帮助它们更高效、更持久地执行。这些解决方案以集成显示垫片的形式组成,包括粘接系统、振动管理、光学透明粘合剂 (OCA)、窗带、阻隔膜和热管理。
电子显示模块依赖于屏幕组件中每个部件的性能,包括垫片和垫,有助于防止灰尘、湿气、冲击和振动。稳定、创新的材料具有超紧的公差,能够更好地密封,防止环境和污染物因素。这使得原材料选择成为显示模块寿命的基础,从而延长了最终产品的使用寿命。
显示模块需要高光学清晰度才能实现功能精度,以及最终产品的客户满意度,这在制造过程中可能会受到异物碎片(FOD)的影响。光学透明胶粘剂对于最终的屏幕清晰度、对比度和最小化反射至关重要。OCAs是LED/ OLED密封件的关键组件,是最具挑战性的切割和处理材料之一,因为它们对FOD高度敏感。
Boyd集成显示垫圈的优势
在单个 LCD、LED 或 OLED 显示屏垫圈中:
- 通过分段框架技术改善高成本组件的材料利用率
- 加固屏幕并提高耐用性
- 管理减震、散热以及振动和声学阻尼
- 保护敏感电子设备免受灰尘、水、热、油和霉菌的影响
- 热绝缘和/或电气绝缘和静电耗散密封件,用于安全电子性能
- 自定义厚度、硬度、压缩永久变形、密度、颜色和样式
- 增强型或非增强型,普通密封件或粘接密封件
- 定制光学透明粘合剂(OCA)解决方案,具有无气泡的精密转换和模切,以增强屏幕外观
- 为尺寸关键的显示器制造和组装保持严格的公差
LED、LCD 和 OLED 显示垫片材料
- 高密度SOLIMIDE®泡棉
- 双面和单面胶
- 泡棉胶带
- 绝缘薄膜
- 金属箔和石墨片
- 微孔聚氨酯泡棉
- 光学透明胶粘剂 (OCA),对紫外线敏感的 OCA
- 光学薄膜
- 聚氨酯、聚丙烯、聚乙烯、聚烯烃泡棉
- 保护膜和胶带
有疑问?我们随时可以提供帮助!