光学透明粘合剂 (OCA) 粘合将显示器层与片状粘合剂粘合在一起,以最大限度地提高光学清晰度。
在我们之前的显示器粘接技术系列博客中,我们讨论了气隙粘合和液体光学透明粘合剂(LOCA)粘合。在我们的三部分粘合技术系列的最后一篇博客中,我们重点介绍了Boyd使用最广泛的显示器粘合能力:光学透明粘合剂(OCA)粘合。
光学透明粘合剂(OCA)粘合背后的工艺是什么?
光学透明的粘合剂粘合是一项创新技术,使Boyd能够提供更薄的粘合线,从而形成更薄的整体显示器堆叠。OCA粘接利用干膜压敏粘合剂将各层连接在一起。OCA通过压力层压到基板上,以消除组件上的气隙。这可以将刚性元件粘合到其他刚性元件,或将柔性元件(如覆盖层)粘合到刚性元件。
- 刚性到刚性OCA粘接:真空室从层之间去除所有空气,紧密粘附两个或多个刚性组件。
- 柔性OCA粘接:滚筒通过手动滚筒或自动在线旋转精密转换将所有空气从柔性组件和基板(柔性或刚性)之间推出。
防止所有气泡或气隙可最大限度地提高光学清晰度,使OCA成为易读性至关重要的应用的理想选择。我们通常在 100 级洁净室中处理、加工和组装 OCA,以确保零异物碎片 (FOD) 或污染。我们有紫外线或紫外线敏感的环境,具体取决于材料和应用。
为什么选择光学透明粘合剂 (OCA) 粘接?
光学透明粘合剂粘合技术的主要优点是更薄的粘合线。液体光学透明粘合剂(LOCA)粘合可以实现0.015“至0.030”之间的粘合线,而OCA粘合可以变得更薄,达到0.005“至0.008”的粘合线。这种粘合能力非常适合厚度至关重要的组件,包括盖板玻璃、触摸屏和无框 LCD。
光学透明粘合剂粘合的另一个优点是片状胶粘剂不需要固化,使其比其他粘合工艺更快。与液体粘合剂相比,使用片状粘合剂还可以提供更严格的公差、更一致的平粘合线和更高的良率。无需特殊的点胶设备。
虽然使用光学透明粘合剂有几个好处,但它可能并不适合所有应用。与 LOCA 粘接不同,光学透明粘合剂会导致粘合粘合剂无法返工,这需要更严格的检查和测试过程以确保高制造产量。
Boyd提供多种粘接选项,以满足独特的项目需求,为您的应用提供最合适的解决方案。要了解有关我们显示器粘合技术背后的工艺的更多信息,请阅读下面列出的其他博客或联系我们的专家。