首页 » 博客 » 为什么人工智能很重要?

为什么人工智能很重要?

围绕人工智能的嗡嗡声

随着人工智能 (AI) 变得越来越强大和复杂,世界各地的组织都认识到 AI 在推动市场增长和获得竞争优势方面的变革潜力。人工智能技术的重大进步降低了企业投资人工智能研发的准入门槛,推动了人工智能在各行各业的广泛采用。

科技行业正在拥抱人工智能

根据Precedence Research的数据,到2030年,全球人工智能市场价值预计将达到近1.5万亿美元,从2022年到2030年以38.1%的复合年增长率(CAGR)增长。

人工智能市场规模:2021至2030
人工智能市场:各地区市场份额-2021

北美是Facebook,亚马逊,谷歌,IBM,Microsoft和苹果等几家领先科技巨头的所在地,在2022个中获得了最大的AI市场份额。

麦肯锡公司的人工智能全球调查报告称,50%的组织在其业务流程中至少实施了一项人工智能功能。越来越多的人工智能实施为交通、医疗保健、教育、娱乐等各个行业的创新和增长开辟了新的可能性。

科技巨头正在增加人工智能的利用率和产品

加速用户采用生成式 AI 系统

早期采用人工智能的平台正在迅速扩展可用的人工智能功能。较新的软件在发布后的几天内就得到了前所未有的采用。随着越来越多的公司开发可访问的生成式 AI 解决方案,包括聊天机器人、写作和语音助手,以及图像编辑和生成,对生成式 AI 解决方案的使用和需求也在增加和加速。

为什么是人工智能大不了的表-1

例如,谷歌已经通过智能回复和智能撰写实现了生成人工智能,以帮助用户节省撰写电子邮件的时间和精力,在2022个中完成了超过100亿条建议。5 月 2023 日,Google I/O 宣布了其产品的几项新的 AI 功能,包括帮助我为 Gmail 编写,可以生成带有提示的完整电子邮件,Google 地图的沉浸式视图,提供位置的 360 度视图,Google 相册中的魔术橡皮擦,可帮助用户轻松编辑照片,以及 Google Bard,一个会话生成 AI 聊天机器人,可帮助用户编写, 研究和学习。Gmail,Google Maps和Google Photos都有140亿用户利用这些生成AI工具。

OpenAI 的 ChatGPT 是另一个强大的 AI 工具,在 5 月 2022 日推出后仅 11 天内就获得了 1000 万用户。相比之下,Instagram花了大约2.5个月的时间才达到1500万次下载。而Netflix不得不等待大约3.5年才能达到1800万用户。

ChatGPT AI 聊天机器人具有广泛的应用程序,包括客户支持、虚拟助手、创意写作和头脑风暴。ChatGPT 目前拥有超过 1000 万用户,每月产生超过 111.2 亿访问者。

为什么是人工智能大不了的表-2
聊天GPT-访问-进展-超过其前 6 个月

随着技术的不断发展,越来越多的公司利用人工智能来改进现有产品,并生成新的解决方案,加速为客户创造价值。每个新的生成式AI应用程序都有可能带来巨大的用户增长。

用户正在以前所未有的速度和数量采用 AI 工具

生成式 AI 所需的其他硬件

The rapid adoption of generative AI demands increasingly efficient and sophisticated hardware to support billions of users and complex computational workloads. Artificial intelligence relies on a broad technology ecosystem built on advanced material solutions that enable performance, reliability, and scalability. High-performance semiconductors must rapidly process and store massive volumes of data while operating under extreme electrical and thermal stresses. Advanced materials—including insulation, protective, and high-performance structural materials—play a critical role in managing these stresses, enhancing durability, and supporting long-term, high-performance operation. As AI demands continue to grow, next-generation material innovations are essential to enable reliable and efficient AI hardware systems.

Boyd: Sealing, Shielding and Insulating Generative Artificial Intelligence

Boyd has decades of experience and expertise in designing and manufacturing advanced solutions that support Artificial Intelligence applications for various industries, including eMobility, cloud, medical and more. Leverage our material science heritage to design innovative AI-based solutions optimized for performance, reliability, and energy efficiency.

我们的工程和材料科学专业知识使我们能够为特定应用设计量身定制的解决方案,无论是自动驾驶汽车LiDAR传感器中的光学粘合剂,还是医疗设备。要了解有关我们解决方案的更多信息或讨论您的项目需求,请安排与我们的专家进行咨询。