3D 蒸汽腔室组件
利用复杂的蒸汽空间增加散热的表面积,利用 3D 均温板组件最大化可用于空气冷却的体积。

最大化可用容量
利用总的可用垂直热管理体积,实现有效的等温两相热传递和冷却。

人工智能冷却
冷却人工智能应用中使用的 OCP 加速器模块 (OAM) 和 GPU 中最重的热负载。

实现更长的产品使用寿命
通过高精度温度控制和苛刻条件下的快速温度恢复来延长使用寿命。

严格的温度控制
在大型设备表面上均匀冷却。
电力电子的两阶段增强空气冷却
(查看文字实录)
两相冷却的下一个维度
Boyd通过专门的风冷散热器将均热板隔热的概念提升到下一个维度,这些散热器不仅在底座中,而且在翅片中都包含均热板。连接到均热板延伸件的是高密度冲压、拉链或折叠翅片,从而形成 3D 均热板散热器组件。这种紧凑的翅片结构与均热板的快速散热相结合,使3D均热板散热器组件能够提供等温、高性能的风冷热管理。这些紧凑、高性能的风冷散热器旨在满足商业和军事应用中最苛刻的电子冷却要求。
3D均热板组件如何工作?
通过扩展用于散热的传统 2D 格式的蒸汽空间,3D 均热板将热量扩散到整个组件中。通过提高整个可用体积内的等温温度,3D 均热板可为风冷解决方案提供最大的热性能。

为什么使用博德的3D均热板散热器组件?
Boyd工程师利用数十年的两相冷却创新,通过3D均热板组件推动风冷解决方案的极限。我们的内部热设计软件使我们的团队能够在您的特定应用约束下缩短设计周期并最大限度地提高热性能。结合我们先进的高质量两相制造技术,我们的工程师可以帮助您扩展系统的空气冷却性能。
有疑问?我们随时可以提供帮助!