均热板和组件:被动,高导电性
均热板 (VC) 利用平面形式两相冷却的高传热能力。这使得均热板组件成为将高热密度或热负荷分散到较大表面上的理想组件。

散发高热密度
通过两相热传输,快速均匀地传播来自密集热源的热量。

更长的产品寿命
利用长达 20 年的一致被动热传输,而不会降低热性能

高效
将散热量提高实心铜、铝或石墨的 10 到 200 倍。

设计灵活性
以各种非平面几何形状制造,使其可适应更多的 3D 格式。
电力电子的两阶段增强空气冷却
(查看文字实录)
均热板:通过被动性能提升热性能
均热板组件利用两相传热在组件内快速移动热量,以提高其整体热性能。从底座内的热量扩散到翅片结构,均热板的多功能性可实现独特的设计能力,并可以扩展空气冷却解决方案的有效性。
有疑问?
均温板如何工作?
均热板是一种封闭的蒸发器-冷凝器系统。密封壳是衬有毛细管结构或灯芯的空心蒸汽区域。蒸气压下的工作流体使灯芯毛细管饱和。
当热管开始吸收热量时,灯芯中的液体蒸发。蒸汽充满蒸汽区域,称为蒸汽空间,并将热量均匀地扩散到均热板中。热量分布迅速,使均热板具有高导热性能。
均热板外壳和灯芯的较冷区域从蒸汽中吸收热量。蒸汽不再有足够的潜在能量来维持气态形式,凝结回液体,并渗入灯芯结构。芯内的毛细管作用将冷凝水返回到较热的均热板区域并完成操作循环。

为什么使用均热板?
均热板的有效导热能力是固体金属结构的 10 到 50 倍,在较厚的应用中具有比石墨更高的通平面导电性,并且需要最少的设计更改。均热板均匀地传播热量,因此设计人员可以灵活地放置热源,能够增加组件的功率,或者可以减小较小产品的热管理解决方案的整体尺寸。由均热板实现的更小散热器解决方案改进了系统封装,并通过需要更少的气流提供更安静的操作。
为什么选择博德用于均热板?
利用Boyd在均热板方面的创新和技术专长,客户可以推动他们的产品设计和性能。我们的均热板技术可在相同的空间内实现更高水平的加工速度和功率。超薄均热板形式使产品保持薄,同时增强热量传播。Boyd是一个理想的合作伙伴,拥有广泛的定制选项和数十年的两阶段解决方案制造磨练出来的高质量制造。

均热板材料
铜水VC最常见的是工作温度约为10°C至250°C,但其他液体和材料可用于极端温度范围。不锈钢均热板为组件提供额外的强度,以实现额外的加固。

3D 均温板
Boyd通过3D均热板组件最大限度地提高可用体积的冷却性能。通过将蒸汽空间扩展到先进的高密度翅片结构中,Boyd创造了等温,高表面积的风冷散热器,以实现高性能冷却。

安装定制
均热板可以使用非平面几何形状,例如不同高度和通孔的基座。Boyd的专利通孔技术使直孔和螺纹孔穿过蒸汽空间区域,以简化附件硬件设计。

超薄均温板
将热量扩散增加实心铜、铝或石墨的 10 到 200 倍。Boyd提供不锈钢和铜选项,设计和制造高度定制的均热板,其厚度相当于几根人的头发。
提升风冷散热器性能
Boyd将均热板集成到专门的风冷散热器中,以改善每个翅片的热量分布,从而提高散热器的整体性能。典型的铜水烧结粉末灯芯提供高热通量散热,某些配置达到 300 W/cm2 以上。与典型的铝或铜基吊具相比,客户可以将风冷散热器性能提高多达 30%。利用均热板包括增加热性能、冻融弹性以及在不牺牲组件可靠性的情况下承受军事冲击和振动标准的能力的所有好处。
有疑问?我们随时可以提供帮助!