流量管理和密封

流量管理是引导、屏蔽和过滤复杂系统中的冷热空气或液体。电子外壳中的进气经过过滤并通过内部空气挡板输送,以最有效地引导热管理系统中的冷空气。车辆需要适当的排水和液体偏转,以引导车内的机油和冷却液,或将水从汽车内部重新引导。

优化能源效率

利用智能解决方案,最大限度地利用冷空气或热空气。

轻量级解决方案

在不增加重量或体积的情况下最大限度地提高气流效率。

最大限度地提高空气动力学性能并提高燃油效率

通过气流管理减少车辆的阻力或再循环,提高燃油效率和车辆续航里程。

电动交通和交通

通过轻质密封和流量管理解决方案提升电动汽车电池续航里程

延长产品使用寿命,减少维护,保护复杂系统

产品依靠密封件来防止可能腐蚀或携带灰尘进入系统的流体,并降低功能、可靠性或产品寿命。气流控制系统优化流量,以减少阻力并提高燃油效率,或将空气输送到关键部件,如发动机、散热器、热交换器或操作员,以帮助保持适当的温度。软管的行为方式大致相同,但用于流体,并且需要额外的无泄漏性能,以防止对附近组件的潜在损坏。空气或液体系统中的过滤系统可在系统内部实现持久的性能,减少结垢和碎屑堆积。

有疑问?

什么是流管理?

流量管理在复杂系统中引导、屏蔽和过滤冷热空气或液体。电子外壳中的进气经过过滤并通过内部空气挡板输送,以最有效地引导热管理系统中的冷空气。车辆需要适当的排水和液体偏转,以引导车内的机油和冷却液,或将水从汽车内部重新引导。

为什么要使用液体管理?

液体流动和密闭在更大的应用中引导和管理流体流动。定制模制、心轴成型和挤压软管组件将液体引导到散热器、热交换器、液体冷板和液压装置等组件之间。对于房车特定的应用,底板旨在去除房车滑出室中多余的水和水分,从而更好地保护泄漏并减少 OEM 的质量要求。吹塑罐包含和密封液体,保护以备后用,如用于重型应用的清洗液储存罐。

气流管理
过滤器防护装置

什么是密封:颗粒和流体侵入保护 (IP)

颗粒和液体侵入保护是主要的密封功能,对于几乎每个行业的应用要求至关重要,因为消费者需要更具弹性的产品。防水智能手机是当今最知名的颗粒和液体侵入保护消费产品示例之一。消费者和我们的全球环境是不可预测的,将精心设计的技术置于高度可变和不可预见的使用环境中。将智能手机放在尘土飞扬的地面上或在暴风雨中停车是有害污染物渗透到设计坚固的技术的真实场景中。使用精心设计的侵入保护密封件保护产品免受灰尘、碎屑、水、油和其他污染物的侵害。

为什么使用颗粒和流体侵入保护?

未防止外来颗粒保护的表面磨损更快,需要更频繁地更换。受潮或碎屑影响的电子产品可能会短路和失效,从而大大增加保修索赔。屏幕、摄像头、传感器、扬声器、麦克风以及输入和充电器端口都是电子设备上的潜在入口位置,需要足够的保护才能延长产品寿命和更强大的功能。

液体流动与安全壳-2
成型软管

利用Boyd的IP和流程管理解决方案克服具有挑战性的环境

流量管理和入口保护技术经常面临高度可变的使用环境和性能要求。Boyd的解决方案经过各种最低和最高温度,化学和紫外线暴露,爆破和真空压力水平以及其他可靠性和质量参数的测试,以确保超过您的OEM或行业标准。

流量管理技术

流量管理:直接、屏蔽和过滤冷热空气

气流管理可引导和屏蔽热空气和冷空气,用于复杂系统中的各种用途,以提高效率、减少空气阻力并控制气流。过滤进气以保持其纯净,有效地将冷空气引导至散热器,消除车辆下方的滞留空气,或将冷空气输送到散热器系统或从涡轮增压器排出热空气。

液体流动和密封

软管组件

Boyd的软管和软管组件是为各种应用定制设计的,这些应用在温度范围性能,耐化学暴露性,爆破和真空压力以及其他指标方面具有不同的需求。应用包括定制散热器软管、各种高压软管、涡轮增压器软管、进气软管和高温硅胶散热器软管。

IMG_20190816_122917
CE 认证硅胶管

硅胶管

Boyd的高品质硅胶管具有高耐用性,生物相容性,抗污染性和可灭菌性,可延长医疗设备的使用寿命。硅胶管用作抽吸、冲洗和引流管,将血液(长达 29 天)、体液和身体兼容液体输送到人体和流出人体,并可选择连接到抽吸和冲洗设备。管子可以制造为抽吸和冲洗装置的集成连接。典型应用包括手术室、麻醉、重症监护和医疗紧急情况的治疗。

风扇和散热器护罩

散热器和风扇护罩使驻气可正确分布在整个冷却表面上,从而实现最高的热管理效率。

LectroShield-电气绝缘-3
吹塑罐

吹模罐

安全储存、密封和保护液体,以用于设备内的下游或补充功能。常用于汽车应用中的车窗清洗液储存等应用。

插头和盖子

使用定制设计的插头和盖子保护开口和端口免受不必要的水分或液体的影响。模制橡胶塞、盖子和塞子密封孔、开口和容器。Boyd从我们广泛的橡胶和塑料化合物产品组合中为您的插头,盖子或塞子几何形状提供一系列定制解决方案,以满足几乎任何环境的苛刻温度范围和耐化学性要求。

盖子-插头-2
导风罩 566x300 1

空气挡板

具有成本效益的组件旨在有效地引导组件内的气流。它们通常由聚丙烯或聚碳酸酯薄膜塑料制成,当用于电子外壳或组装到金属框架上的咀嚼橡胶挡板时,它们由组装成空气挡板制成,以安装在车辆中以管理散热器组件周围的引擎盖下空气再循环。

驱动人工智能数据中心:博伊德高性能材料解决方案

(查看文字实录)

导气管

耐用的空气管道引导进入的冷空气或排出的热废气,以有效地管理系统温度。

风管
整流罩扩展

整流罩延长件

高效填补 8 类卡车牵引车和拖车之间的空位,消除空气动力学低效率的来源,从而最大限度地提高商用车辆的燃油效率。

定制挤压和门密封

全面密封车门和隔间,保持清洁干燥的内部环境,让用户和乘客舒适,设备耐用。

D-灯泡密封件-2

密封和侵入保护技术

环保保护

保护组件免受恶劣环境条件的影响

移动部件容易受到沙子、灰尘和碎屑的磨损。使用按钮和键盘保护手柄、变速杆和电子接口等组件可减少设备的磨损和损坏,并延长整个系统的使用寿命、安全性和可靠性。

流体系统可能会受到外来颗粒的影响,因此保护入口位置对其寿命至关重要。过滤器、IP 密封件、颗粒防护罩、塞子和盖子可防止碎屑进入这些流体系统,从而提高可靠性并减少维护要求。

集成显示屏垫圈

两者都将 LED 和 LCD 屏幕组件粘合在一起,并通过集成的显示垫圈在最恶劣的用户环境中隔绝水分和碎屑。

集成显示垫片-3
输入-输出-电缆-充电器-端口

输入/输出电缆和充电器端口垫片

使用专为您的端口布局设计的定制垫片和密封件,在产品和外壳上密封输入和输出通道。

按钮和键盘盖

通过密封阻隔液体和灰尘,延长按键和键盘用户输入键的使用寿命。

按钮-键盘-盖子-1
网状屏幕

网眼和筛网

利用半透合成或金属屏幕和网格设计有特定孔径,以抑制颗粒和水分的通过,但仍能为麦克风和扬声器传输声音信号。使用过滤器保持流体系统的清洁,或使用防护装置防止颗粒进入。

空气过滤器

进入的进气在用于冷却敏感的内部系统之前必须进行清洁。由编织网或网状泡沫制成的空气过滤器可去除进气中的污染物。

空气过滤器
天气剥离

天气剥离

利用可压缩橡胶泡沫进行挡风雨条,以保护内部环境,提高用户舒适度或保护敏感设备。

挡泥板挡泥板

挡泥板和挡泥板

使用挡泥板和防护罩将污垢和碎屑从昂贵的部件上引开,从而减少起落架和机舱磨损。

波纹管、变速靴和手柄护套

通过用波纹管和护套密封水分、灰尘和其他碎屑,保护变速杆和手柄的机械接头免受额外磨损。

波纹管-变速杆-靴子-手柄-靴子

通用流量管理和入口保护材料

橡胶

  • • 天然橡胶/聚异戊二烯 (NR)
    • 乙烯-丙烯-二烯单体(EPDM)
    • 苯乙烯丁二烯橡胶(Buna S/SBR/GR-S)
    • 合成聚异戊二烯(IR)
    • 氯磺化聚乙烯,Hyalon(CSM)
    • 丙烯腈丁二烯,丁腈橡胶,Buna N(NBR)
    • 氯丁二烯,氯丁橡胶(CR)
    • 硅(Si)
    • 环氧氯丙烷(ECO)
    • 氟橡胶
气流管理-2

塑料制品

  • 热塑性塑料(TPE、TPO、TPU、TPV、TPR)
  • PVC
  • 尼龙
  • 丙烯酸
  • 乙缩醛
  • 乙烯醋酸乙烯酯(EVA)
  • 聚乙烯(高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、低密度聚乙烯)
  • 聚苯乙烯(臀围,PS)
  • 聚氨酯(聚氨酯)
  • 聚丙烯
  • 聚碳酸酯(聚碳酸酯)
  • 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)
  • 环氧氯丙烷(ECO)
  • 聚四氟乙烯和玻璃填充材料

有疑问?我们随时可以提供帮助!