图形覆盖和 LED 死面是关键接口层组件

叠加层是触摸屏和薄膜开关或独立耐用标签中的关键界面层组件,提供保护和图形打印表面,以创建功能强大、用户友好的界面。

影响和持久的第一印象

以干净实用的外观使这些最初的时刻变得有价值,这些外观将经受住一致的使用。

通过多功能叠加降低成本

将电气隔离、EMI 屏蔽、品牌和标签集成到一个经济高效、易于应用的解决方案中。

最大化您的消息和图像

使用 Boyd 的精确转换技术,创建复杂的形状、尺寸和自定义窗口切口,以适合最紧凑的地方。

模内装饰 (IMD) 和模内贴标 (IML) 解决方案

(查看文字实录)

广泛的叠加选项

通常,图形叠加是用户在与产品交互时看到的第一件事,可以设置产品的第一印象。Boyd提供业内最广泛的覆盖选项,提供选择性纹理,印刷,压花,涂层,粘合剂,死角和背光,以创建专门的覆盖解决方案。Boyd 创建了最先进的即用型控制面板,其中包含各种图形叠加选项,以匹配任何规格。

有疑问?

为您的设计选择所需的正确保护

Boyd 专门从事图形覆盖,作为膜开关、橡胶键盘和铭牌的静态组件。 Boyd的专家可以帮助您选择图形覆盖材料,为您设计所需的功能、耐用性和定制装饰提供正确的保护。聚酯 (PET) 是一种弹性更薄的材料,具有对化学品和苛刻元素的耐药性。聚碳酸酯(也称为Lexan)易于打印、纹理和模具切割。这是明确的,并给出了一个更清晰的浮雕。聚碳酸酯通常比聚酯更实惠。

设计细节聚酯纤维聚碳酸酯
化学耐药性广泛有限
驱动寿命> 100万高达 200K
浮雕好好
灵活性好好
折叠耐力更好好
材料厚度最高 0.010" (.254 毫米)最高 0.060"(1.52 毫米)
易燃-UL 94V-2
透明阻力非常好公平
室外抗紫外线联系 Boyd联系 Boyd

图形叠加和 LED 死角技术

LED 死角和扩散器

LED 死角和扩散器

死面覆盖产品标签是一种图形覆盖物,除非被点燃,否则不会显示符号或图形。通过控制何时和哪些图形被照亮,您的产品可以与用户或消费者进行通信。这些死线也可以使用扩散膜更均匀地传播背光。Boyd拥有内部能力,能够生产复杂的死前覆盖标签。

显示覆盖物

显示叠加使用 LED 或 LCD 屏幕覆盖内的透明窗口,为您的产品提供环保和附加信息以及品牌。

键盘和按钮覆盖

键盘和按钮叠加

提供弹性按钮的持久识别,并围绕键盘或按钮提供精确切割图形覆盖。通过在弹性按钮周围标记表面,打印的信息不会看到与按钮本身相同的磨损。

图形叠加产品详细信息

图形覆盖选项

  • 绝缘和 EMI 屏蔽
  • 反光和刷过饰面
  • 涂层和纹装
  • 浮雕或排骨
  • 定制胶粘剂
  • 紫外线固化和硬衣
  • 导电墨水
  • 清晰、透明、防眩光和死板窗或 LCD/LED 显示屏
  • 自定义窗口切口
  • 按钮的多面或凸起标签
  • 多色镜片
  • 按顺序编序
  • 耐热和防潮
  • 符合UL、RoHS和REACH标准

图形叠加材质

  • 薄膜塑料
  • 聚丙烯
  • PET-PC混合物
  • 乙烯基
打印电极

图形叠加制造能力

  • 耐用、四色自定义标签打印工艺、平滑渐分级和半音
  • 精密激光切割具有紧密公差,能够实现复杂切口
  • 自动化装配的孔位设置,登记
  • 用于复杂组装和粘合需求的全覆盖、部分覆盖或岛状粘合胶粘剂
  • 潘通配色(Pantone),定制色彩
  • 双面印刷

有疑问?我们随时可以提供帮助!