图形覆盖和 LED 死面是关键接口层组件
叠加层是触摸屏和薄膜开关或独立耐用标签中的关键界面层组件,提供保护和图形打印表面,以创建功能强大、用户友好的界面。影响和持久的第一印象
以干净实用的外观使这些最初的时刻变得有价值,这些外观将经受住一致的使用。
通过多功能叠加降低成本
将电气隔离、EMI 屏蔽、品牌和标签集成到一个经济高效、易于应用的解决方案中。
最大化您的消息和图像
使用 Boyd 的精确转换技术,创建复杂的形状、尺寸和自定义窗口切口,以适合最紧凑的地方。
模内装饰 (IMD) 和模内贴标 (IML) 解决方案
(查看文字实录)
为您的设计选择所需的正确保护
Boyd 专门从事图形覆盖,作为膜开关、橡胶键盘和铭牌的静态组件。 Boyd的专家可以帮助您选择图形覆盖材料,为您设计所需的功能、耐用性和定制装饰提供正确的保护。聚酯 (PET) 是一种弹性更薄的材料,具有对化学品和苛刻元素的耐药性。聚碳酸酯(也称为Lexan)易于打印、纹理和模具切割。这是明确的,并给出了一个更清晰的浮雕。聚碳酸酯通常比聚酯更实惠。
设计细节 | 聚酯纤维 | 聚碳酸酯 |
---|---|---|
化学耐药性 | 广泛 | 有限 |
驱动寿命 | > 100万 | 高达 200K |
浮雕 | 好 | 好 |
灵活性 | 好 | 好 |
折叠耐力 | 更好 | 好 |
材料厚度 | 最高 0.010" (.254 毫米) | 最高 0.060"(1.52 毫米) |
易燃 | - | UL 94V-2 |
透明阻力 | 非常好 | 公平 |
室外抗紫外线 | 联系 Boyd | 联系 Boyd |
图形叠加和 LED 死角技术
LED 死角和扩散器
死面覆盖产品标签是一种图形覆盖物,除非被点燃,否则不会显示符号或图形。通过控制何时和哪些图形被照亮,您的产品可以与用户或消费者进行通信。这些死线也可以使用扩散膜更均匀地传播背光。Boyd拥有内部能力,能够生产复杂的死前覆盖标签。
显示覆盖物
显示叠加使用 LED 或 LCD 屏幕覆盖内的透明窗口,为您的产品提供环保和附加信息以及品牌。
键盘和按钮叠加
提供弹性按钮的持久识别,并围绕键盘或按钮提供精确切割图形覆盖。通过在弹性按钮周围标记表面,打印的信息不会看到与按钮本身相同的磨损。
图形叠加产品详细信息
图形覆盖选项
- 绝缘和 EMI 屏蔽
- 反光和刷过饰面
- 涂层和纹装
- 浮雕或排骨
- 定制胶粘剂
- 紫外线固化和硬衣
- 导电墨水
- 清晰、透明、防眩光和死板窗或 LCD/LED 显示屏
- 自定义窗口切口
- 按钮的多面或凸起标签
- 多色镜片
- 按顺序编序
- 耐热和防潮
- 符合UL、RoHS和REACH标准
图形叠加材质
- 薄膜塑料
- 聚丙烯
- PET-PC混合物
- 乙烯基
图形叠加制造能力
- 耐用、四色自定义标签打印工艺、平滑渐分级和半音
- 精密激光切割具有紧密公差,能够实现复杂切口
- 自动化装配的孔位设置,登记
- 用于复杂组装和粘合需求的全覆盖、部分覆盖或岛状粘合胶粘剂
- 潘通配色(Pantone),定制色彩
- 双面印刷
有疑问?我们随时可以提供帮助!