轴流风扇和鼓风机

改善风冷热管理解决方案的气流,以提高散热和性能。

扩展的空气冷却性能

通过最适合的风扇或鼓风机解决方案提高空气冷却解决方案的性能。

可定制

使用Boyd的技术和设计选项满足苛刻的应用要求。

轴流风扇和鼓风机

风扇和鼓风机是提高风冷热性能的最简单、最具成本效益的方法。在自然对流解决方案中添加风扇或鼓风机,通过将较冷的空气引导到主热设备周围和/或上方,将热量和热空气排出组件,从而改善传热。

有疑问?

什么是轴流风扇?

风扇是一种主动组件,其中电机围绕中心轴旋转叶片叶轮以强制空气流动。空气沿风扇轴线直线流动。

什么是鼓风机?

鼓风机沿旋转轴吸入进气,并通过鼓风机外壳垂直于该轴引导气流。鼓风机的压降高于风扇,这使得鼓风机能够更努力地推动空气,以对抗散热器或紧密的空气管道等流动阻力。

风扇和鼓风机如何工作?

风扇和鼓风机迫使空气通过散热器或热交换器等热组件。鼓风机和风扇将被热表面加热的空气用较冷的空气推出组件。强制空气保持恒定的冷空气流,以降低热源温度并安全地将热量从敏感组件中散发出去。

轴流风扇
风扇-散热器-组件

为什么要使用风扇进行风冷?

通过增加风扇或鼓风机的气流和传热,提高风冷热管理解决方案的性能。当周围环境或自然对流冷却无法为更高功率的应用维持足够的传热时,风扇和强制空气对流冷却旨在操纵这种环境。强制对流散热器的气流增加,使工程师能够在相似的体积内消散更多的热负荷。

宝德的极端风冷

Boyd在最大限度地提高空气冷却效率方面的专业知识包括我们定制设计高性能风扇以满足苛刻应用要求的能力。我们能够定制叶轮和外壳几何形状以及电机结构和控制器选项,如速度、电压和功能类型以及支持解决方案,以管理、最小化或控制声学和振动。Boyd先进的设计和分析团队与我们全面的制造和测试设施相结合,可产生更高的流速,同时最大限度地减少声学和振动,为客户提供额外的系统设计灵活性。

风扇-散热器-组件-4
风扇-散热器-组合

宝德的集成设计方法

我们设计极端空气冷却的整体方法涵盖了整个气流过程,从进气、管道、风扇和鼓风机,到先进的散热器和热交换器以及排气。Boyd的工程团队不仅优化设计,还优化基于风扇和鼓风机的解决方案的可制造性。

轴流风扇技术

有效传播和输送热量

与其他热技术集成的热管创造了更全面、更高性能、更高效的热管理解决方案。热管以更高的导热性增强空气冷却,可以传输热量、传播热量或提高风冷散热器效率,以延迟在增加热负荷时对液冷解决方案的需求。

风扇和鼓风机

轴流风扇产品详情

典型框架尺寸

  • 25 x 25 毫米 - 120 x 120 毫米
  • 提供更大的选项

轴承选件

  • 流体套筒轴承 (FLB)
  • 滚珠轴承 (BB)

电压选项

  • 5V、12V、24V、48V

控制选项

  • 频率产生
  • 重启保护
  • 旋转检测
  • 脉冲宽度调制(PWM)

鼓风机技术

各种形式的高性能风冷

鼓风机可以处理更大的压降,非常适合与高翅片密度散热器和热交换器一起使用,以实现高性能冷却。鼓风机产生垂直于入口的气流,使外壳几何形状具有更大的灵活性。这也使系统设计更加本地化的冷却和更大的创造力。

薄型鼓风机
薄型鼓风机

低型鼓风机

薄型鼓风机是热点冷却或消费电子产品等薄型高性能电子产品的理想选择。薄型鼓风机可产生局部、高度定向的冷却,通常与薄型高级散热器、热管或均热板结合使用。

有疑问?我们随时可以提供帮助!