冲击和噪声振动声振粗糙度解决方案,可提高性能和可靠性

为什么使用NVH?

许多应用都受到噪音、振动、粗糙度 (NVH) 和冲击盛行的极端环境的影响。这些条件可能会磨损机械和粘合接头、配对表面和设备坚固性,或对不必要的噪音对最终客户满意度产生负面影响。集成能够有效吸收、防止或分配这种额外间歇性能量的组件,使最终用户能够更流畅、更安静、更可靠地实现性能。

套管

除了 NVH 之外,衬套和垫圈还提供机械优势和电气绝缘。这提高了器件的结构完整性、电气性能和可靠性。

衬垫

垫和垫是简单、经济高效的解决方案,可对抗摩擦和振动。它们还有助于保护应用和解决方案免受机械磨损。

泡棉

Boyd 为 NVH 开发泡沫解决方案(噪音、振动和粗糙度),包括密封件、垫片、垫片、泡沫胶带、门板密封等。这些泡沫组件单独使用或与其他解决方案集成。

密封垫圈与隔振器

使用垫圈和其他机械部件隔离振动,从简单到复杂的定制尺寸、几何形状和极端温度。在更多的高功率系统中,尤其是具有移动部件和高振动的系统中,需要垫片。

隔离器密封件

隔离器密封件可防止污染物进入以及冲击、振动和严酷。这些密封件是一种低成本的解决方案,用于提高可靠性并确保更长的使用寿命。

斯坦奇翁垫

尼龙稳定器,可减少后处理操作中对引线的压力。它们还提供稳定的安装,以抵抗冲击和振动损坏引线。减少对引线的压力和振动保护,实现更可靠的性能、更长的产品使用寿命和减少维护。

模压保险杠

模制保险杠提供防震和减震,防止磨损。Boyd模制安装保险杠可以定制设计,以任何配置。

冲压减震器

冲压金属阻尼器是硬盘 (HDD) 阻尼器长期且可靠的性能阻尼要求的的理想之选。Boyd 提供符合国际标准的零缺陷金属冲压和制造产品。

减震器

冲击和振动隔离系统和振动安装通过提供缓冲和减少摩擦来保护敏感的组件和设备。通过减轻振动,设备持续时间更长,可靠性更高,性能更好。
图像

加固保护

防止降低用户体验的振动。

图像

增强的舒适性和安全性

管理不良声学和移动,防止消费者经常或极端使用。

图像

防范极端情况

包括跌落冲击和碰撞冲击机械能。

冲击和噪声、振动声振粗糙度组件

噪声振动粗糙度和冲击解决方案

许多应用都受到噪音、振动、粗糙度 (NVH) 和冲击盛行的极端环境的影响。这些条件可能会磨损机械和粘合接头、配对表面和设备坚固性,或对不必要的噪音对最终客户满意度产生负面影响。集成能够有效吸收、防止或分配这种额外间歇性能量的组件,使最终用户能够更流畅、更安静、更可靠地实现性能。

Boyd提供各种解决方案,以减少 NVH 和吸收冲击。通过为振动隔离器、冲压阻尼器、护套、保险杠和靠垫等产品选择合适的材料、制造工艺和几何形状,Boyd 使设备和技术设计师能够专注于改进最终产品的功能,而不是排除 NVH 和冲击问题。

资源和下载

询价

噪声振动声振粗糙度和冲击解决方案的类型

DAMPERS:振动阻尼可以通过多种方式添加到结构中,以减少过度的共振行为。最常见的类型是材料基阻尼,由剪切或张力/压缩中的粘性弹性材料 (VEM) 应变产生。通过选择在感兴趣的温度和频率范围内具有最大损失因子的 VEM,以及具有最大阻尼元件中应变能量的刚度范围来优化性能。振动阻尼需要通过材料选择、处理设计和放置进行优化,以确保良好的性能。

ABSORBERS/障碍:对于涉及过度辐射噪声的情况,一个常见的对策是用吸音材料封闭噪声源,以减少噪声水平,然后再传送到接收机。通常,密集的屏障层被纳入,以减少噪音通过外壳的传输。设计参数,如泡沫类型,厚度和覆盖膜层压泡沫调整,以实现良好的声学吸收超过所需的频率范围。

分离器:缓解振动传输的常见方法是插入符合要求的材料,以隔离和除去耦合振动。这些隔离材料被转换成许多几何形状,从模切隔离垫片、凹槽、保险杠或靠垫到成型橡胶部件,无所不等。隔离器被选定为尽可能合规,并具有最佳阻尼性,以控制不需要的放大。

有疑问?我们随时可以提供帮助!