逻辑插座

逻辑插座塑造了半导体行业的格局,几乎适用于所有集成电路 (IC) 封装。它们有助于老化测试,以确保稳健的集成电路性能和可靠性,从而实现真实世界的操作条件模拟,从而在设计和制造过程的早期检测出缺陷。
装饰图标

快速响应能力

对产品可用性、报价和技术支持查询的快速响应确保了及时的帮助和高效的服务。

装饰图标

缩短交货时间

利用 Boyd 数十年的互连、散热和设计专业知识以及强大的专有建模工具,实现快速设计迭代,从而缩短交货时间。

装饰图标

多样化的插座范围

使用 Boyd 的各种插座满足多样化和多变的要求。

装饰图标

优化要求苛刻的测试周期

采用坚固的插座设计,可承受恶劣的可靠性测试环境。

装饰图标

高效的插座系列迭代

在产品系列中快速迭代插座设计,提高效率并简化开发流程。

逻辑插座:弥合 IC 和测试之间的差距

逻辑插座在电子测试和可靠性评估中起着至关重要的作用。这些多功能组件有助于实现集成电路 (IC) 和测试设备之间的无缝连接,允许在 HTOL、LTOL、THB、HAST、PTC、ESD 和 Latch Up 等关键阶段快速插入和拔出 IC 封装。无论是功能测试、编程还是老化程序,逻辑套接字都能确保各行各业的稳健性和可靠性。

有疑问?

逻辑套接字:老化和可靠性测试中的作用

逻辑插座不仅在生产老化应用中发挥着至关重要的作用,而且在更广泛的可靠性测试中也发挥着至关重要的作用。虽然生产老化需要更高的插座体积,但可靠性测试呈现出多种情况,其中逻辑插座在确保集成电路 (IC) 耐用性和使用寿命方面发挥着不可或缺的作用。
逻辑插槽 1 566x300 1

驾驭老化策略:逻辑套接字的多功能性

对于逻辑插座,某些应用需要 100% 的生产老化,例如关键任务操作、汽车系统、特定医疗设备以及航空航天和国防电子设备。然而,即使在严格的 100% 老化方案中,一些应用也会战略性地过渡到样品批次老化。这种转变旨在提高效率,同时保持可靠性标准,展示逻辑插座在满足电子行业不断变化的需求方面的适应性和多功能性。

提升半导体测试:宝德的质量承诺

在半导体生产中,可靠性和特性测试插座经过严格的评估,强调细致的评估、坚持不懈地提高稳定性以及坚定不移地致力于维护坚定不移的质量标准。Boyd 的测试插座主动识别潜在的漏洞,始终如一地努力进步,并确保在其整个运营生命周期(从初始评估到长期使用)中遵守最严格的质量和可靠性基准。
为什么需要套接字测试 582x308 1
逻辑插槽 566x300 1

提升卓越:宝德在可靠性领域的动态方法

Boyd 的逻辑业务专注于在可靠性领域取得成功和扩展的关键能力。这需要开发能够快速发展以满足不断变化的需求的家庭插座设计。Boyd 优先考虑快速响应产品可用性、报价和技术支持的询问,确保及时交付产品,交货时间为 4 到 6 周,并表现出对卓越客户服务的承诺。我们多样化的产品范围有效地满足了不同的客户要求和行业需求。

创新耐用性:Boyd 的尖端逻辑老化插座

Boyd 凭借我们高度可靠的逻辑老化插座在可靠性测试领域表现出色,该插座利用突破性的接触技术实现强大的电气和机械连接。凭借数十年的半导体专业知识,我们不断创新,开发尖端的接触解决方案,确保精确测试,同时保护半导体组件。我们的插座具有使用寿命等级,可承受多达 10.000 次插入和拔出,在可靠性测试中展示了它们的耐用性和持续性能。
尖端逻辑老化插槽 566x300 1

QFN 插座

包装类型系列最大包装尺寸最大阵列数插座样式安装方式触点类型
QFN型7160.35 / 1.2712 x 14敞篷压缩弹簧探针
QFN型7170.35 / 1.2714 x 16敞篷压缩弹簧探针
QFN型776点0.65 / 1.2710 x 1018 x 18敞篷通孔扣梁
QFN型7900.4 / 0.812×1227×27敞篷通孔悬痹肝

QFP 插座

包装类型系列间距 (mm)最大包装尺寸 (mm)引脚数最大阵列数插座样式安装方式触点类型
QFP的30000.4 - 0.828 x 2832 - 20852 x 52敞篷通过单梁 - 悬臂
QFP的680、680、680公顷0.4 - 0.828 x 2848 - 17644 x 44敞篷通过顶装式双梁 - 悬臂式
QFP的CQF系列0.4 - 0.824 x 2464 - 176敞篷通过侧载式双梁 - 悬臂式
* 每个系列都提供 ePad 引脚。

XSOP 套接字

包装类型系列间距 (mm)引脚数 - 范围插座样式安装方式触点类型
SOP/SOIC公司6521.278-44敞篷通孔悬臂
SSOP公司6560.5 - 0.88-60敞篷通孔悬臂
TSSOP协议6760.658-20敞篷通孔悬臂
TSOP二代6960.5 - 0.854-86敞篷通孔悬臂
TSOP一世6480.5 - 0.5528-56敞篷通孔悬臂

* 652、656 和 676 个插座配有 ePad 引脚。 请与产品经理联系
** 652 和 656 选择带双梁触点的插座。 请与产品经理联系

CSP FBGA BGA Logic Socket 产品线

包装类型系列最大包装尺寸最大阵列数插座样式安装方式触点类型
FBGA / 云热处理715点0.35 - 1.2712 x 14Consut PM敞篷压缩弹簧探针
FBGA / 云热处理718点0.35 - 1.2714 x 16Consut PM翻盖压缩弹簧探针
FBGA / 云热处理7720.411 x 1134 x 34敞篷压缩扣梁
FBGA / 云热处理7730.411 x 1122 x 22敞篷压缩扣梁
FBGA / 云热处理7740.516 x 1630 x 30敞篷压缩扣梁
FBGA / 云热处理7750.516 x 1630x30(最大 300 IO)敞篷压缩扣梁
FBGA / 云热处理7760.5 / 0.6516 x 1624 x 24敞篷通孔扣梁
FBGA / 云热处理8920.4 - 1.016 x 1630 x 30翻盖压缩扣梁
FBGA / 云热处理7770.75 / 0.815 x 15敞篷通孔
BGA封装CBG-XXX系列0.65 / 1.27咨询项目经理Consut PM敞篷通孔
BGA封装FBGA-XXX系列0.65 / 1.27咨询项目经理Consut PM敞篷通孔
FBGA/BGA封装Q118 / Q3180.4 / 1.2718 x 18Consut PM翻盖压缩弹簧探针
FBGA/BGA封装问题3230.4 / 1.2723 x 23Consut PM翻盖压缩弹簧探针
FBGA / BGA / LGA8590.8 / 1.035 x 35Consut PM翻盖压缩扣梁/弹簧探头
FBGA/BGA封装问题3400.4 / 1.2740 x 40Consut PM翻盖压缩弹簧探针
FBGA / BGA / LGA8610.8 / 1.045 x 45Consut PM翻盖压缩扣梁/弹簧探头
FBGA / BGA / LGA8630.8 / 1.055 x 55Consut PM翻盖压缩扣梁/弹簧探头
FBGA / BGA / LGA8690.8 / 1.065 x 65Consut PM翻盖压缩扣梁/弹簧探头
创建您自己的用户反馈调查

有疑问?我们随时可以提供帮助!