液体冷却机箱和外壳
通过在机箱壁内集成液体流路并确保与热源的充分热连接,外壳和机箱可以同时充当结构和散热解决方案

集成的热性能和结构性能
用作冷板接口的结构外壳可提高液体系统的性能。

降低复杂性
多功能热和机械组件简化了装配和采购要求。

坚固耐用的解决方案,实现最佳性能
高可靠性钎焊液冷外壳可确保在恶劣环境中的高性能。
Boyd航空解决方案
(查看文字实录)
广泛的能力范围
机箱和外壳内的液体流动路径可以像与结构粘合的管子一样简单,也可以与内部几何结构高度复杂,从而优化液体接触面积、流速和压降。外壳可以利用广泛的功能和制造方法,实现高效、高效的液体冷却解决方案。流行的制造方法包括铝压铸、钣金弯曲、焊接、浸钎焊和真空钎焊。
有疑问?我们随时可以提供帮助!