Wearable Tech 的材料优势
从诊断和监测设备到药物输送贴片,可穿戴医疗技术正在改变医疗保健并推动医疗保健创新。选择正确的材料对于确保这些设备的最佳性能和耐用性至关重要。通过利用 Boyd 广泛的制造服务和行业领先的材料,医疗设备制造商可以提高产品质量、简化生产流程、改善患者安全和治疗,并加快上市时间。
装饰保护层:密封、美学和品牌
装饰性保护层提供必要的密封保护,并将所有设备组件固定在一起,同时增强其美观性。最外层通常由可印刷薄膜或模制组件制成,可确保耐用性并允许品牌差异化。Boyd 使用无纺布、泡沫和技术织物等材料,并将印刷的徽标、品牌元素或用户说明直接放置在这些表面上。这些材料可承受经常磨损、日常清洁和暴露于刺激性消毒化学品中,而不会影响皮肤粘附性或引起患者不适。外壳层:防水和组件保护
外壳层保护可穿戴设备堆叠中的敏感内部组件。Boyd 使用柔性单涂层医用薄膜胶带等材料来防水设备。我们精心挑选材料,确保所有层的兼容性,保持透气性,并防止皮肤损伤,最终提高设备的整体性能和安全性。
缓冲层:冲击保护和舒适
缓冲材料包裹内部电气组件,提供冲击保护,并通过防止皮肤损伤来确保用户舒适度。我们使用泡沫和泡沫胶带,我们可以轻松地模切或热成型来覆盖复杂的 3D 特征,例如设备设计中的口袋或空腔。此外,我们采用导电泡沫提供 EMI/RFI 保护,保护敏感的电子元件免受潜在损坏。印刷柔性电路层:连接和电源
印刷的柔性电路层使用柔性铜迹线或导电油墨将粘在皮肤上的电极连接到设备的电子设备。Boyd 提供单面和双面打印,以最大限度地提高设计灵活性,并实现水凝胶和 PCB 之间的高效连接。我们与材料制造商合作开发完整的印刷电路板组件 (PCBA),通过蓝牙或其他信号促进电源连接、数据存储和无线数据传输。该层使用的常见材料包括双面泡棉胶带、薄膜和导电油墨。
皮肤接触层:粘附性、舒适性和安全性
皮肤接触层确保患者的舒适和安全。Boyd 选择生物相容性粘合剂,将可穿戴设备牢固地连接到皮肤上,同时考虑佩戴时间、可去除性、皮肤敏感性和水分管理等因素。我们在皮肤接触胶粘剂的背面使用泡沫材料来提高舒适度和耐磨性。Boyd 采用疏水和亲水泡沫来提高密封性和透气性,确保为患者提供舒适和安全的体验。该层中常用的材料包括短效丙烯酸胶粘剂、中效丙烯酸胶粘剂和长效丙烯酸胶粘剂。输送衬垫:易于拆卸和应用
Boyd 设计了易于拆卸的输送衬垫,以优化应用效率并提高患者的舒适度。我们将离型材料模切成复杂的形状,以精确匹配设备设计,最大限度地减少材料浪费。我们的输送衬垫具有拉片、分体式衬垫和折叠衬垫,可轻松高效地去除衬垫和患者应用。用于衬垫的常见材料包括聚乙烯涂布纸、超级压延牛皮纸和聚合物薄膜(PET、HDPE、BOPP),可选择单面硅化、双面硅化和定制衬垫。
使用 Boyd 的材料解决方案改善患者治疗效果
凭借 Boyd 工程师和材料专家的综合专业知识,我们专业地指导医疗材料的选择并优化可穿戴设备的设计。我们的综合解决方案涉及可穿戴医疗设备的各个方面,从保护内部组件的外壳层到提供冲击保护和用户舒适度的缓冲层、用于电子连接的印刷柔性电路层、用于患者安全的皮肤接触层,以及用于高效应用的输送衬垫。这些创新确保了可靠的设备性能,改善了患者治疗和安全性,并加快了上市时间。选择 Boyd 来满足您在医疗可穿戴设备中的材料选择需求,以从我们的专业知识中受益。立即联系我们讨论您的项目或 安排与我们的专家咨询。