CGM - 医疗可穿戴设备和传感器
为什么选择Boyd?
坚固的患者舒适性
承受用户条件和满足可穿戴性需求
卓越品质
创新流程流程和创新装配夹具可确保满足 FDA 要求的轻量级、精确的产品
改善诊断
医疗保健专业人员可以通过更频繁和更有针对性的患者数据,更快地做出更好的诊断和开出适当的治疗处方
医用胶带和其他可穿戴解决方案
(查看文字实录)
医疗可穿戴解决方案 |医用级皮肤胶粘剂
(查看文字实录)
改善患者康复
可穿戴医疗设备、生物传感器和监测贴片通过增加对规定活动、生命体征和其他健康事件的监测来改善患者的康复。这些数据与新软件和人工智能相结合,提高了诊断的准确性和速度,并提高了医疗保健的效率、便利性、定制和成本管理。可穿戴贴片和生物传感器通常包括葡萄糖监测仪、胰岛素泵、心脏监测贴片、心电图监测贴片或用于睡眠监测的医疗贴片。Boyd在洁净室制造,材料专业知识和战略供应商合作伙伴关系方面的专业知识有助于支持您的医疗可穿戴设备设计和制造。与Boyd合作可以简化符合FDA标准的可穿戴设备,旨在提高患者的舒适度和安全性,医疗保健提供者的效率,高可靠性和总成本管理。
选择合适的材料并使用创新制造
可穿戴医疗设备将可靠的生物传感器和数字连接相结合,易于使用,舒适且格式安全,可供患者使用。通过选择合适的材料并使用超越医疗法规和要求的创新制造和装配工艺,这些高科技、经济实惠的解决方案将医疗保健提升到一个新的水平。每个组件都需要仔细选择材料,以优化性能和成本。
覆盖层必须平衡透气性,以确保患者皮肤舒适,以及防水以保护电子设备。缓冲层必须保护电气连接,同时不增加过重或过硬。电池、PCB 和柔性电路必须以最小的复杂度可靠地运行。水凝胶必须提供可靠的信号电导率,承受预期的磨损时间,并且舒适安全地与皮肤接触。
医疗可穿戴设备产品材料:
- 医疗级粘合剂:丙烯酸、硅胶或氢胶体基粘合剂
- 非细胞毒性:ISO 10993 生物相容性标准
- 可靠的皮肤附件和耐磨时间
- 皮肤友好:很少或根本没有皮肤刺激或敏感性
- 舒适、无损皮肤去除
- 生物传感器
- 水凝胶电极
- 声学传感器
- 热电偶或热电偶
- 光学传感器
- 加速度计和陀螺仪
- 其他创新的身体传感器
- 电子产品
- 嵌入式电路板,无论是刚性电路板还是柔性电路板
- 小电池
- 无线网络或蓝牙发射机
- 外部可重复使用的电子模块
医疗可穿戴设备解决方案:
- 改善更频繁和一致的患者监测诊断数据
- 通过在风险变得危急之前识别风险来更好地预防性护理
- 通过监测临床环境外部,提高患者舒适度,减少医护人员的工作量
- 使患者在个人健康中发挥更积极的作用
- 非常适合每个患者成本更低的保险公司
有疑问?我们随时可以提供帮助!