Boyd增值大会的好处

随着市场时间的缩短,以创建复杂的组件,您如何简化物流,降低飞涨的设计开发成本,并保持敏捷性?在Boyd,我们采取整体方法来构建您的设备。从单个组件的制造到完整的装配,您都会获得一个即插即用测试的装配件,您知道该组件将按预期工作。我们在各种技术方面的专业知识巩固了您的供应链,并为客户简化了运输、会计和审计职能。

整合供应链和运营

在 Boyd 的一站式商店中,通过交钥匙解决方案提高效率和供应商整合,满足您的所有制造需求。

降低总成本,同时提供更多价值

整合的供应链和装配流程意味着更健康的底线,并使您能够以相同的成本降低定价或添加功能。

更快的上市时间

简化制造,以增加控制,减少延误,并节省大量时间和成本。
增值装配

简化制造并提高底线效率

开发具有多个供应商和制造设施、具有不同质量控制的设备可能是一项风险和昂贵的磨难。通过将多个功能集成到单个组件中,我们有助于降低成本、缩短装配时间和 BOM 复杂性,同时减少您需要管理的供应商数量。您将获得定制设计的解决方案,以满足您的项目要求。我们简化的制造和运营消除了寻找完美组件或供应商的麻烦,并帮助您避免昂贵的加价和延误。

在各个层面创新解决方案

Boyd 在制造工艺、工程材料、连接工艺和装配方面具有广泛的专业知识,能够简化复杂的设计和组件。我们的供应商关系和内部能力为您的供应链提供了更大的控制力、可预测性和更低的成本。我们与设计团队密切合作,以确定功能要求,并找到方法创建单机、多功能可交付产品,这些交付品可在手动和自动化生产线上安装。

Boyd聚光灯系列 - 估算器项目经理

(查看文字实录)

前面板集成

驱动效率

随着提高效率的需求不断升级,是时候超越组件制造,在增值组件中找到完整的"价值"了。

联系我们了解Boyd的技术和流程的更多情况:

  • 设计简化通过先进的材料选择和转换技术在更少的组件中增加功能
  • 高级装配技术,使我们能够生产具有超紧密公差的复杂装配体
  • 将封闭、屏蔽、保护和身份识别整合为单一系统或交付物的完整解决方案

窗户组件

Boyd在时尚耐用的运输窗户组件和玻璃系统方面拥有丰富的经验。凭借在模制塑料和弯曲铝挤压框架方面的强大设计支持和专业知识,Boyd的专家设计团队与您合作,为您的特定应用创建值得信赖的定制解决方案。
组装解决方案-2
装配解决方案

长期功能和性能

实用、现代和复杂的设计提供了可见性、功能性和可靠的长期性能。解决方案包括各种窗户组件的设计潜力,包括无框窗户、滑动窗、房车窗、固定玻璃和独特形状。

多种窗口选项

窗口组件包括各种精加工选项,用于最终的定制 - 从各种 bug 屏幕到耐用密封技术和闩锁和锁装置。Boyd 的窗户旨在超越您的特定性能和风格需求,将秉持您严格的品牌和形象标准,同时长期取悦您的客户。

可定制

满足您独特应用的需求

经济高效

安装方便,节省装配成本
热管组件 566x300 1

环境保护大会

通过在单个旋转转换溶液中利用多种材料密封和保护组件和用户,以整合各种功能,如冲击和振动阻尼、EMI/RFI 屏蔽、密封和入口保护,以及在单个可交付产品中标记。或利用成型将不同材料组合成单个组件。
增值组件 566x300 1

机电总成

无论您是寻找标签、图形覆盖、模切组件还是背光选项,还是用户切换和接口,您都会获得定制设计的解决方案,以满足您的各种需求,无论大小。随着上市时间的加快和质量控制力度的加大,我们的机电组件将为您提供更可靠、更精简的供应链。

液体辅助风冷 566x300 1

套件和包装

Kitting 通过将所有关键组件一起包含在一个包中,帮助最终用户安装或维护产品。采购多个组件并将其装进单个封装中可减少从库存中收集零件的时间,减少匹配组件的混乱,并简化装配流程。

风冷机箱和机柜 566x300 1

塑料 + 金属外壳 + 机箱

大多数住房需要在初始制造之外进行组装,并且需要连接在一起。Boyd提供各种方法来完成您的住房与次要过程。要完成塑料外壳,Boyd 可以添加插入以实现最终几何形状。我们在成型黄铜插入件、超声波焊接和热吸盘(也称为热插入)方面的专业知识使 Boyd 成为您的塑料外壳解决方案的理想合作伙伴。Boyd 的钣金冲压、数控、焊接和垫片是外壳和机箱功能的示例。
储液泵单元 566x300 1

共挤、封装和二次成型

Boyd的注塑和挤出工艺使我们能够增强您组件的性能和功能,以帮助您简化生产并降低总体成本。将组件插入橡胶或塑料中,以增加保护、功能或产品简单性。Boyd可以在合适的橡胶中对金属或硬质塑料进行二次成型,以确保用户安全,舒适并防止刮擦和刺穿。封装在优质橡胶中可保护电子设备和传感器等组件免受环境风险的影响。多硬度共挤成型的织物、网眼或线材嵌件为我们的型材、管材和管组增加了功能性、耐用性和性能。

有疑问?我们随时可以提供帮助!