商用车

商用车

内饰和整理

机舱子组件

发动机舱和传动系

外饰和精加工

上一个箭头
下一个箭头

商用车

高性价比的商用车解决方案

高效的商用车辆对于在全球范围内运输货物和服务至关重要。重型和中型系统需要使用轻量化产品提高燃油经济性,利用垫圈和密封件保持驾驶室内部舒适,以及借助耐用型保护解决方案确保长久、可靠的车辆寿命。

数十年来,博伊德持续为商用车市场提供高性价比的解决方案、卓越的客户服务与支持,以及持久的客户合作关系。我们经验丰富的团队与客户合作,降低重量、组装时间和整体着陆成本,同时加速密封、保护和屏蔽解决方案的创新。

外饰-涂饰-商用车-车

商用车密封

Boyd提供广泛的密封系统,包括用于油过滤系统的O形圈,垫圈和空气软管,隔离器密封件,机舱的窗户密封件和组件,以及用于提高燃油经济性的整流罩扩展件。凭借我们密切的供应商关系,我们的团队可以帮助您选择和转换合适的材料,以密封气体、液体、灰尘、沙子和污垢。我们内部的橡胶和塑料挤出能力使Boyd能够根据您的应用要求设计和生产有效的密封解决方案。我们的在线层压和转换能力使我们能够快速、经济高效地生产带有背胶和应用标签的共挤密封件,以简化安装和组装。气流管理解决方案将最好的 Boyd 密封解决方案和制造技术与完全集成的共挤或冲压再循环挡板相结合,这些挡板与安装硬件组装在一起,坚固耐用,适用于恶劣的道路环境。Boyd 工程师还可以通过集成多个组件来减少物料清单组件的数量,尤其是变速器护套等模制组件,从而降低总体成本。

随着商用车的复杂性不断增加,Boyd可协助用户通过适用于显示屏模块、摄像头和激光雷达/雷达系统的定制密封件与垫圈、透明胶粘剂,对传感器、电子控制模块和电池进行密封。

商用车热绝缘与屏蔽解决方案

Boyd的隔热泡棉非常适合为驾驶员保持舒适的驾驶室温度。诸如我们的高性能Solimide®泡棉一类的泡棉可阻止太阳能和发动机热量进入驾驶室,或者在寒冷的环境中为卡车保存重要的热量。使用合适的材料和隔热解决方案可以减轻驾驶室HVAC系统的负荷,提高燃油经济性并增加车辆的行驶里程。
SOLIMIDE-泡沫-1
内饰-涂饰-商用车-车

商用车保护

商用车的使用条件往往十分恶劣,需要在最恶劣的环境中对地板、踏脚板、踏板和按钮等磨损较大的表面进行保护。Boyd可以帮助您选择合适的材料,并为地垫、踏脚板、踏板垫、按钮盖和手柄保护套的全面解决方案提供合适的设计。多重注塑和超模压橡胶组件可让商用车耐受繁重生命周期内的摩擦和磨损。

Boyd 的保护解决方案还通过引擎盖隔离器、隔音材料以及橡胶模制的索环和衬套,使驾驶员免受过度、噪音、振动和粗糙度 (NVH) 的影响。越来越多的电子设备被集成到车厢中,更多的传动系统正在电气化和电池供电。这增加了电绝缘对潜水员安全的重要性。电气绝缘有助于保持系统与驾驶员和技术人员接触的安全电气隔离。

工业汽车解决方案:密封与NVH创新

工业汽车解决方案密封与NVH创新
相关产品和资源
散热器导电机箱

封装石墨机箱与外壳

有疑问?我们随时可以提供帮助!