您是否需要高度耐用且外观高端的铭牌?看看金属照片®。这种令人难以置信的可靠和创新材料在铭牌、标语牌、系列铭牌和资产标签的用途中获得了认可。
什么是金属照片®?
Metalphoto® 是一种特定类型的阳极氧化铝,用于制作铭牌、标签、控制面板、系列板、标语牌和资产标签。它最初是在 1950 年代为美国海军开发的,并由大多数主要 OEM 指定,是当今最耐用的识别材料之一。
要开始Metalphoto®过程,只需要一个数字艺术文件。该艺术文件通过激光传输到纯 1100 合金铝板上,其厚度范围在 0.003“ 到 0.125” 之间。然后将板材通过处理器,该处理器在感光铝上显影艺术品。虽然Metalphoto®图像和文本主要是黑色的,但此时可以丝网印刷其他颜色。
图形像阳极氧化铝内部的照片一样暴露和显影,这使其成为铭牌的一部分。这种独特的生产方法提供了Metalphoto®闻名的无与伦比的耐用性。最后,将零件放置在亚硫酸镍罐中,以将基于银条的图形密封在蓝宝石硬阳极层下方。Metalphoto® 组件上的所有图形和文本都密封在阳极层内,使其成为任何保持易读性至关重要的识别材料的理想选择。Metalphoto® 有四种不同的饰面:哑光、缎面、光泽和类似于不锈钢的 #4 拉丝饰面。
金属照片®的好处
使用Metalphoto®而不是蚀刻钢或印刷不锈钢有很多好处。Metalphoto®具有无与伦比的耐用性和抵抗性能。它可以维持20 +年的户外寿命,可抵抗超过7,000次磨损循环,可以承受超过750°F的温度,并且专门设计为耐盐雾和耐化学腐蚀。
此外,Metalphoto®上的图形分辨率明显比蚀刻钢更清晰。使用投影图像的方法使任何字母、数字、符号和图片都非常清晰,并且看起来像照片一样清晰干净。
Metalphoto®在数量较少的情况下也比不锈钢便宜,特别是对于可变数据/运行。与钢或其他铭牌不同,它不需要单独雕刻、冲孔或激光打标即可实现图像或信息的可变性。使用计算机化的成像过程也使Metalphoto非常适合序列化,因为它不会影响使每个Metalphoto®®印版的图像或序列号不同的过程或价格。
金属照片®示例
一家太阳能照明公司要求 Boyd 制作一种高质量、高分辨率的铭牌,可以在他们的太阳能路灯上持续使用户外。该铭牌需要在所有天气条件下都经久耐用,足够柔韧以包裹灯柱,并且仍然保持清晰的图像。Boyd的专家建议使用薄的Metalphoto®铭牌,最终成为满足客户需求的完美解决方案。
另一个例子是Boyd为一家咖啡公司生产的铭牌解决方案。客户没有承受极端天气条件,而是希望他们的咖啡机具有更高分辨率图形的高端铭牌。铭牌需要投射清晰的图像,同时能够承受清洁材料的化学腐蚀。客户使用了Metalphoto®铭牌,该铭牌完全符合其质量规格。
Metalphoto®也非常适合在航空航天工业中使用可靠的设备和识别物品。Metalphoto® 零件是内部和外部应用的理想选择,以条形码标签、铭牌/数据牌、标语牌、维护原理图、机器控制面板和其他识别产品的形式在整个飞机上随处可见。
Metalphoto 的耐用性和分辨率为您的®产品提供了出色的铭牌、标语牌、系列铭牌或资产标签。Metalphoto®铭牌清晰,清晰,并且易于大量生产,具有可变的图像/数据。
Boyd 是 Metalphoto® 的认证转换器,几十年来一直提供定制品牌解决方案。详细了解我们的 品牌推广能力 或与我们的 专家联系。