首页 » 博客 » 材料优势:为云、人工智能及其他领域提供支持

材料优势:为云、人工智能及其他领域提供支持

保护您的 AI 优势:优化和保护数据中心

在快速发展的人工智能 (AI) 环境中,企业需要强大且有弹性的数据中心。社会正在利用人工智能的力量实现从面部识别到个性化推荐的方方面面,从而对可靠的企业解决方案产生了前所未有的需求。作为工程材料领域的领先创新者,Boyd的综合材料技术套件旨在优化数据中心性能并保护您的关键AI基础设施。

数字基础设施的命脉 566x300 1

Boyd:为人工智能数据中心开创性的密封和屏蔽解决方案

70 多年来,Boyd 一直为数据中心应用提供密封解决方案,包括那些塑造人工智能未来的应用。我们利用深厚的材料专业知识来设计和制造弹性垫圈和密封件,以满足您的企业需求。我们的垫圈在服务器门、设备外壳和输入/输出端口周围形成紧密密封,以防水并防止灰尘和湿气污染。我们的 EMI 屏蔽材料可阻挡不需要的电磁波,以确保最佳的系统功能和数据完整性。Boyd 的垫圈和 O 形圈解决方案可减少磨损,防止污染或水损坏。垫圈、挡风板和空气阻挡器可提高利用极端空气冷却的 AI 系统的效率。

提高安全性:Boyd的绝缘UL标签和覆盖层

Boyd 采用高质量的 UL 级材料制作绝缘 UL 标签和覆盖层,确保它们能够承受磨损、化学和高温暴露。耐用性保证了重要信息在很长一段时间内保持清晰可辨,即使在恶劣的数据中心环境中也是如此。这些标签和覆盖物具有阻燃性能,可提高安全性。某些 Boyd 标签和覆盖层具有工程介电特性,可防止电气短路,充当阻燃层,并增强带电设备上的人员安全性。

连接未来:与宝德的安全连接

各种宽度的带牛皮纸背衬的胶带卷
Boyd在粘接和粘合剂系统方面的专业知识延伸到支持AI基础设施至关重要的各种材料。我们提供全面的胶带和压敏胶 (PSA) 选择,以满足 AI 驱动型企业的需求。通过访问全球供应商网络,Boyd 层压了精确适用于特定 AI 应用的定制配方。
我们采用旋转模切和吻切等精密加工工艺,为每种应用量身定制复合胶带解决方案。凭借数十年的经验,我们设计了经过优化的定制解决方案,以确保在 AI 环境中实现最佳性能。我们的工程师会仔细评估基材相容性、聚合物类型和环境条件等因素,以选择理想的胶粘剂系统,从而避免拉力不足或耐温性不足等问题。Boyd专注于具有超严格公差的制造解决方案,为自动化装配设备提供增值解决方案。

让您的数据中心安静下来:Boyd 的噪音和振动控制

各种宽度的带牛皮纸背衬的胶带卷

Boyd 的噪声、振动和声振粗糙度 (NVH) 解决方案抑制了服务器机房的轰鸣声。我们战略性地将减振材料放置在服务器机箱和设备机架上,以显着降低噪音和振动水平。我们还专注于硬盘驱动器 (HDD) 阻尼器,以提高读写可靠性。这些创新材料吸收和耗散能量,为人工智能基础设施创造一个更安静、更稳定的环境,保护设备,并将因振动而丢失数据的风险降至最低。此外,我们的隔音材料,如SOLIMIDE®泡沫,进一步增强了降噪效果。

宝德:为数据中心和人工智能奠定更坚实的基础

Boyd凭借数十年的材料科学经验和专业知识开创并制造工程材料解决方案。我们通过积极主动的工程密封、绝缘、屏蔽技术来加强数据中心内的人工智能基础设施。部署这些先进的解决方案可提高 AI 系统和数据中心的可靠性、性能和寿命,确保无缝运营并开启技术驱动型创新的新可能性。

借助 Boyd 的专业知识,数据中心可以自信地驾驭不断发展的 AI 格局,以充分利用其实现变革性增长和成功的全部潜力。要了解有关我们的工程材料解决方案的更多信息或讨论您的项目需求,请安排与我们的专家进行咨询。