电动汽车电池保护:材料对决
电动汽车 (EV) 电池 安全对于确保使用寿命和防止 EV 极端故障至关重要。制造商必须采用在 电动汽车电池 保护方面具有独特优势的先进材料。这些先进材料包括云母、膨胀材料和烧蚀涂层。每种材料都具有独特的特性和优势,适用于电池保护的不同方面。
云母
云母是一组硅酸盐矿物,可为 电动汽车电池提供出色的保护。它分裂成极薄的弹性板,有两种主要类型:白云母,可承受高达 800°C 的温度,以及金云母,可承受 1000°C 以上的温度。 云母有硬片和软卷两种形式,通常与硅胶混合。它用于电池盖、盖子和隔板下,提供高温绝缘和结构保护。云母具有良好的耐热性、高介电绝缘性和成本效益。然而,云母带来了一些挑战,例如采矿中的道德问题、易开裂或剥落以及加工困难。
膨胀材料
膨胀材料在受热时会膨胀,在 电动汽车电池 保护中起着至关重要的作用。这些材料形成隔热微孔碳化物,有效减缓热失控事件。这种焦炭由微孔碳质泡沫组成,由三种主要成分(聚磷酸铵、季戊四醇和三聚氰胺)的化学反应形成。这些材料在热失控期间填充空气空间,释放水蒸气以冷却事件,并提供火焰屏障。但是,它们可能会在正常的电池充电温度下激活,导致尺寸不稳定并将水分释放到电池组中。
烧蚀材料
烧蚀材料通过在热失控事件中吸收热量和颗粒物来保护 EV 电池 。这些材料旨在承受高温,经过物理化学转变以产生有效的热屏障和颗粒屏障。Boyd 提供烧蚀涂层和隔热复合材料等解决方案,这些材料作为高温树脂化合物中的添加剂配制而成。与反射热量的云母相比,烧蚀材料通过吸收热量和颗粒物来提供卓越的保护,防止它们造成二次损伤。这些材料在整个热事件中保持尺寸稳定性。
保护未来:Boyd 将先进材料转化为电动汽车电池保护解决方案
Boyd 的材料科学遗产跨越 70+ 十年。我们利用这些专业知识,帮助客户从一整套 EV 电池保护材料中选择最适合其应用要求的先进材料。一旦确定了最佳材料,我们经验丰富的 EV 电池 保护工程师就会为您设计一款产品,采用您选择的材料,并根据您的 EV 型号进行定制。然后,您的 EV 电池保护产品在 IATF 16949 制造设施中制造,以提供即装即用的 EV 电池保护产品技术。
我们为每个 EV 电池保护类别提供关键材料:
云母:高温防御者
云母在高温绝缘方面表现出色,使其成为电动汽车电池的重要组成部分。Boyd 提供多种刚性和柔性云母解决方案,包括云母带。我们从信誉良好的供应商那里采购云母,确保质量和道德规范。膨胀材料:膨胀到平息
Boyd 通过提供先进的解决方案来解决膨胀材料在充电温度下过早激活的潜在挑战。我们将聚合物和热塑性塑料与战略性配制的膨胀添加剂相结合,并与领先的阻火材料技术专家合作,提供全面的高性能选择。烧蚀材料:吸收热量
对于最苛刻的热失控场景,烧蚀材料是最终解决方案。Boyd 提供一系列烧蚀解决方案,包括用作高温树脂化合物和热屏蔽复合材料添加剂的烧蚀涂层。我们的产品组合包括以下特定产品:
- BCTRP-101-1000: 带有烧蚀涂层的单面玻璃布,用于保护铝或 PC 基材。
- BCTRP-101-1023: 双面玻璃布,具有高防爆烧蚀中心,非常适合钢基材。
- BCTRP-101-1001: 这种隔热层的特点是添加了高温硅胶/陶瓷压缩泡沫,专门设计用于压缩垫。