复合材料科学
了解先进的复合材料部件以及树脂和增强材料,这些材料为这些轻质、坚固的材料科学技术带来强度。
宝德复合材料科学
复合材料是至少两种不可混合组分的混合物,这些组分仍然具有很强的相互粘合力。与其组件相比,所得复合材料具有更好的性能。
卓越的机械、电气和热性能使复合材料成为传统金属和其他合金的理想轻质替代品。许多复合材料表现出:
- 低密度
- 高介电性能
- 相当的耐化学性和耐腐蚀性
- 高比电阻和刚性
- 抗疲劳或抗循环性
- 优异的自熄性
- 低燃烧烟气毒性
复合添加剂还可以帮助调整:
- 导电性或导热性
- 热膨胀系数
- 冲击或声学的能量吸收
Boyd的材料科学家利用专业知识和经验来开发和生产满足苛刻规格的复合材料。Boyd专门为运输,电子,能源,医疗和工业技术等广泛的应用和行业生产复合材料。
什么是复合材料?
复合材料是粘合剂、增强材料和添加剂的混合物,与母材相比,它们的性能有所改善。
钢筋充当为复合材料提供机械强度的框架。复合增强材料分为短纤维、长纤维或连续纤维,并增加了复合材料的机械阻力和刚度。
粘结剂充当基质,将结构粘合成单个组件,将应力传递到钢筋,并保护钢筋免受环境影响。粘合剂通常是热塑性或热固性树脂。
添加剂和电荷通常包含在复合材料中,以改善材料的特定性能,例如抗紫外线性,导电性,耐火性等。
分层复合结构
分层复合结构由浸渍有树脂的多层薄增强材料(称为褶皱)构成,分层在一起形成单个组件。每个褶皱都使用长纤维增强材料,厚度为零点几毫米。这些褶皱通常彼此朝向不同的方向,以产生所需的机械性能。
Boyd提供全系列的热固性树脂(TS)或热塑性树脂(TP)有机基复合材料(OMC)。
热固性树脂:
- 不饱和聚酯
- 乙烯基酯
- 环氧树脂
- 酚醛树脂
- 甲基丙烯酸酯 (A)
- 聚双马来酰亚胺 (BMI)
- 硅胶(国际硅)
- 三聚氰胺
热塑性树脂
- 聚乙烯
- 聚丙烯
- 聚酰胺 (PA)
- 聚酰亚胺 (PI)
- 聚对苯二甲酸丁二醇酯
- 聚醚醚鲸蜡酮 (PEEK)
- 聚亚苯基硫化物
- 聚(环氧苯)
加固架构:
- 螺纹(粗纱)
- 单向卷材
- 编织
- 机织面料
- 无纺布
- 玻璃毡、切割玻璃毡纤维或任何其他具有相同结构的纤维
钢筋尺寸:
- 短纤维(0.1 至 1 毫米)
- 长纤维(1 至 50 毫米)
- 连续纤维 (>50 毫米)
制造能力
Boyd使用多种制造方法将复合材料加工成半成品或成品,主要是机械加工,冲压,成型和拉挤成型。常见的复合几何形状包括:
- 层压板
- 机加工零件
- 管材、气缸和棒材
- 圆杆和螺纹杆
- 定制拉挤型材
- 定制模制零件
有疑问?我们随时可以提供帮助!