质量和环境认证和体系
Boyd把质量放在第一位。通过我们对持续改进和精益实践的承诺,我们努力及时为您提供最优质的产品和服务。我们遵守全球环境、政府和社会责任标准。
Boyd聚光灯系列 - 高级质量工程师
(查看文字实录)
质量认证和体系
我们很荣幸拥有优秀的人员、可靠的材料和严格的流程,在战略和日常工作订单水平上不断实现质量和环境目标。从涵盖 IATF16949、AS9100、ISO13485、ISO9001、ISO14001 和 Nadcap 的 ISO 认证™到洁净室控制到材料合规性,我们为客户设置了高标准,使用您可以信赖的精密组件。
Boyd的质量政策是:
- 满足客户的需求
- 符合我们的质量管理体系 (QMS) 要求
- 不断提高质量管理体系的有效性
Boyd质量管理体系包括利用质量工具,例如:
- 产品质量先期策划(APQP)
- 生产件批准程序(PPAP)
- 失效模式与影响分析(FMEA)
- 统计过程控制(SPC)
- 测量系统分析 (MSA),如仪表可重复性和可重复性 (GR&R)
- 其他产品和过程验证工具,如第一产品检验 (FAI)、安装、操作和性能认证(IQ/OQ/PQ)
ISO 9001:广泛的质量管理体系认证
ISO 9001是实施和维护有效质量管理体系(QMS)的国际标准。ISO 9001标准概述了一种基于过程的质量管理方法,其框架用于记录过程,识别和管理风险,并通过满足客户和法规要求来监控和衡量绩效。
Boyd通过保持ISO 9001认证来证明其对质量管理实践和持续改进的承诺。我们采用 ISO 9001 标准,以可靠的质量提高客户满意度,最大限度地降低总体成本,并确保您的产品取得成功。
按地点划分的BoydISO 9001认证:
ISO 13485:患者和提供者安全的医疗质量管理体系
ISO 13485是专门针对医疗和保健制造的国际质量管理体系认证。Boyd的ISO 13485认证设施生产最高质量的医疗技术。医疗可穿戴设备、医疗一次性用品、医疗设备、测试设备、敏感仪器和体外诊断设备 (IVD) 需要严格的质量管理体系,以确保可靠和安全的医疗组件和性能,保护患者和医疗保健提供者。
我们的ISO 13485认证解决方案在受控的工作环境中生产,遵守严格的检查和可追溯性文件,为您的医疗产品带来最佳质量标准。
ISO 13485(医疗):
IATF 16949:运输安全与卓越汽车质量管理体系
IATF 16949是汽车质量管理体系的国际标准,旨在帮助制造商高效满足全球汽车客户的要求。国际汽车工作组 (IATF) 将 IATF 16949 设计为与 ISO 9001 的一般质量控制结合使用,以适应汽车特定的安全、质量和法规标准。
Boyd的IATF 16949认证确保我们从记录,可重复和受控的流程中制造安全,可靠和高质量的产品。我们对汽车质量的承诺表明,我们始终如一地致力于通过有效的质量管理,以安全可控的方式提高生产力和效率。
我们采用各种核心质量管理体系流程来满足IATF 16949的要求,包括:
- 产品质量先期策划(APQP)
- 故障模式和影响分析 (FMEA)
- 统计过程控制(SPC)
- 测量系统分析(MSA)
- 生产件批准程序(PPAP)
IATF 16949 (汽车):
AS9100:航空航天安全与卓越质量管理体系
AS9100 是在全球航空、航天和国防公司以及国际航空航天质量组织 (IAQG) 的代表的立场下制定的,以 ISO 9001 质量管理体系为基础,创建了专门针对航空航天的强大质量管理体系标准。
Boyd在多个制造工厂保持AS9100认证,以确保质量管理体系要求超过航空,航天和国防市场客户提出的挑战。AS9100 认证对产品安全、假冒零件管理、道德行为和其他因素进行了额外的检查和控制,确保航空航天和国防组件在强大的质量管理体系下进行管理,以最好地支持这些应用的高质量、可靠性和安全性需求。通过实施AS9100的特定质量管理体系功能,Boyd展示了遵守航空,航天和国防客户独特需求和质量标准的能力。
ISO-14001:减轻博伊德对环境的影响
Boyd的ISO 14001环境管理体系(EMS)认证通过完整的产品生命周期规划,强大的回收和减少废物计划以及对当地社区影响的深思熟虑,帮助我们减少碳足迹和负面环境影响。我们很自豪能够通过实施数据驱动的规划、循证决策和持续改进文化的方法,在可持续发展和环境保护方面承担所有权和责任。
Boyd通过记录和维护关键过程信息来系统地减少对环境的影响,从而提高我们对制造对环境的影响的能力和意识,并确保始终如一地和可重复地遵守我们的环境政策。
博伊德的ISO 14001认证地点:
NADCAP™ 认证:
有疑问?我们随时可以提供帮助!