汽车

汽车

发动机舱

仪表板

内饰和整理

外饰和精加工

上一个箭头
下一个箭头

汽车

崎岖路况

汽车行业不断提升性能,提高燃油效率,并提供高性价比的解决方案,提供卓越的客舱舒适性和乘客安全性。汽车制造商不断创新,将新技术融入车辆中,以提高性能、轻量化和用户体验。它们依靠高性能解决方案,使驾驶员和乘客免受恶劣环境的影响,并采用绝缘和先进的安全系统进行保护,并配备高效的 HVAC 和信息娱乐系统。

 

汽车
外观和装饰

Boyd:创新轻量级、可靠的解决方案

博伊德是汽车密封、保护和保温解决方案设计、测试和制造的专业合作伙伴。我们开发高性能解决方案,且成本低廉,满足汽车行业的严格要求。通过我们经验丰富的设计和制造团队,在 ISO 9001 和 IATF 16949 认证设施中工作,Boyd 制造出将多重功能集成到单一组件中的复杂组件,超越汽车规格,同时降低装配时间、组装复杂度和整体成本。

汽车密封解决方案

为了保持敏感部件和乘客的安全和干燥,车辆需要密封解决方案,如垫圈、橡胶挤出物以及多层粘接和粘合剂系统。Boyd 是汽车行业要求苛刻的高性能密封产品和组件的理想合作伙伴。我们的工程团队与您合作,将要求和条件转化为汽车指定的原材料,以实现所需的性能,而我们制造的大批量精密加工和多材料集成可实现高质量生产。无论您的要求是需要具有复杂几何形状的先进垫片、多材料或增强弹性体挤出物,还是集成的模压解决方案,Boyd 都可以为您提供帮助,即使在 100 至 100K 级认证的洁净室环境中也是如此。

商业-室内-装饰

汽车保护解决方案

车辆需要多级别的保护,以确保使用寿命长。板载部件需要防止恶劣的道路条件,如雨、雪、沙、盐、冲击和振动。驾驶员和乘客需要防止发动机发热、NVH(噪音、振动和粗糙度)和 BSR(嗡嗡声、吱吱声和嘎嘎声)。保护膜和粘合剂系统可保证全新的表面在运输期间的安全和未刮,以及高摩擦和磨损表面的持久时间更长。

Boyd 在为汽车 OEM 和 Tiers 制造各种保护解决方案方面拥有数十年的经验。我们生产保护解决方案,如静态粘附膜,以保持表面在运输和装配过程中无划痕,坚固的地板垫,以保持内饰持久更长和精密转换UHMW薄膜用于防磨保护垫片,减少车辆内部的 BSR。

车辆电气化

汽车电气化正在发生一场革命。越来越多的车辆正在集成先进的电子系统、人工智能和机器学习。查看我们的电动汽车页面,了解有关Boyd混合动力,电动和自动驾驶汽车解决方案的更多信息。

eMobility
信息娱乐显示器

汽车精密加工能力

凭借 Boyd 的高速、精密转换制造能力,我们在整个车辆中提供模切热管理解决方案。从粘附在油箱或排气系统的精密转换隔热屏蔽,到用于汽车电子和 LED 照明的多层导热粘合剂和胶带,Boyd 的工程团队可为您提供最佳热力选择管理材料,为您的汽车应用定制设计解决方案,以 DFM(制造设计)为理念,针对您的装配和性能需求进行优化,以降低生产成本。

相关产品和资源

有疑问?我们随时可以提供帮助!