高级散热器:高性能风冷解决方案
散热器通过散发风冷系统中电子元件产生的热量,在热管理中起着至关重要的作用,有助于安全、可靠和高效的运行。

钱包友好型解决方案
经济高效且随时可用的热解决方案。

广泛的选项
混合搭配空气冷却技术,为您的应用提供最合适的解决方案。

提升热性能
增加与先进翅片结构的表面接触,以改善传热。
为什么使用高级散热器?
先进的散热器利用多种技术来增强风冷解决方案的散热。挤压或冲压散热器等传统散热器是一种成熟的技术,非常适合低水平的热通量组件。随着电子设备的发展,冷却方法也必须改进,以满足不断提高的性能、使用寿命和可靠性要求。
Boyd的定制和增强型散热器解决方案
Boyd在各种热管理技术方面拥有半个世纪的专业知识,使我们能够设计和制造具有多种工艺的散热器,以专门为您的系统生产定制的增强型热管理解决方案。
混合搭配制造工艺,实现最佳拟合翅片比
与冲压或挤压散热器相比,组装式散热器将多个部件组合成一个散热器,具有更薄的散热片或更高的翅片纵横比。Boyd的散热器组件利用一系列翅片制造方法来满足不同的应用要求。通过将单个翅片或翅片堆叠粘合到底座上,我们可以进一步定制底座特征、几何形状,或利用不同的翅片几何形状来全面优化风冷性能。

设计灵活性
广泛的材料和制造选择。

坚固的结构
重型应用的理想选择

高机械稳定性
在鳍的顶部和底部连接在一起。

大批量生产
随着快速制造,拉链翅片是批量生产的理想选择。

广泛的选项
通过我们种类繁多的散热器、安装配置和风扇选项满足特定需求。

节省时间和空间
即装即用的紧凑型解决方案可减少装配时间和额外的硬件。


降低热阻
底座和翅片之间没有接头,以阻止传热

安装可靠,易于组装
提供舒洛克销附件。

设计灵活性
以高精度和可重复性生产复杂的形状。

成本效益
大批量应用的选件。
有疑问?我们随时可以提供帮助!