精密模切

什么是精密转换?

精密转换融合了先进的工程材料科学和可靠、高精度的制造工艺,将多种原材料转化为可用格式。Boyd 的专长是使用精密转换集成多个材料或工艺来生成一个集成的成品组件。

高级旋转模具切割

采用超紧或零间隙容差进行广泛集成的可能性,将多个产品组合成一个可交付的解决方案,并针对自动装配系统优化注册。Boyd 的扶轮转换非常适合高容量,并具有切割、亲吻切割、缝隙、层压板、评分和在线表产品的能力。

层压和多层组件

对各种材料进行层压,以生产易于操作的多功能组件,而不是购买单独的组件。Boyd 的层压工艺将先进粘合剂、导热和光学薄膜、电磁控制膜、泡沫和许多其他材料等材料与卷筒上的易皮标签和扩展衬垫相结合,以优化产量、提高您的装配时间,提高材料利用率,并降低原材料和供应链成本。

激光切割

使用精密控制的激光将原材料转换为复杂形状。激光切割是快速原型设计的理想选择,因为它无模无模,无需工具成本,这意味着您可以快速、经济地接收样品。激光转换还非常适合厚或硬材料,可能不适合模具切割和中低质量生产量。

水喷射切割

使用高功率精密水喷头将原材料转换为复杂形状,最适合低质量到中等质量的产量和较厚、高度可压缩的原材料,这些材料可能会在传统的模具切割工艺中变形。水喷射切割是CAD控制的,这意味着您没有工具投资,使其成为经济实惠、快速原型设计的理想选择。

平板模具切割

利用钢规则,横向导向模具转换原材料与工艺和设备,包括不同程度的自动化,按吨位和尺寸约束优化,以适应广泛的生产量。平板模具切割是较大格式组件、较厚的材料和需求体积的理想选择,这些组件可能不是旋转转换工艺的理想选择。

CNC 精密刀绘图仪

精密刀绘图仪利用 CNC 程序定义刀切割路径,将原材料转换为成品。刀绘图仪非常适合原型设计和低产量生产,因为无需工具或相关的工具成本。

纵 剪

切割和分割切割质量,原材料向下滚动到更可用和高效的材料卷筒宽度。我们可以缝开和倒带各种独立的原材料,提供定制宽度的材料卷。我们还可以将各种基材和粘合剂精确压压在一起,将材料堆叠起来,开发可满足您需求的定制轧辊材料解决方案,或提高下游制造过程中的输入原材料产量。

数控加工

CNC 加工是制造 3D 泡沫形状的独特方式,用于需要复杂几何形状的解决方案。通过编程机器在一块泡沫中雕刻出特定的形状,Boyd 的数控加工生产高度定制的单件泡沫产品。

滑雪

Boyd 的泡沫滑动工艺使我们能够采用原始格式的泡沫块,并为您的应用创建合适的厚度材料,以最大限度地利用材料。然后,滑泡可以转换成项目的最后形状。
装饰图标

无限原材料选项

凭借Boyd的紧密材料供应商和我们自己的制造,我们可以为您的应用找到最合适的材料,以平衡功能,性能和成本。

装饰图标

大批量产品质量和一致性

快速、一致地将原材料转换为可用的组件和组件,最大限度地提高材料利用率并降低成本。

装饰图标

创意设计支持

Boyd经验丰富的设计和制造团队可帮助您开发创新的解决方案和流程,以满足您的项目需求。

为什么博伊德的精密转换?

Boyd的精密加工专业知识涵盖广泛的功能,为大批量到小批量生产提供服务,高级原型制作功能可轻松扩展并转化为批量流程。我们的工程和制造团队不仅是传统加工工艺方面的专家,而且还不断创新这些工艺和系统。Boyd在精密加工方法方面的创新使我们能够最大限度地提高效率,产量和材料利用率,从而为客户提供更好的服务,更可重复和可靠的结果,先进的解决方案和优化的总拥有成本。

博伊德对您的精密转换项目的完全支持

Boyd 与您的研究、设计和采购团队密切合作,解决复杂的制造和装配问题,降低您的整体成本。我们的团队确定了最优化的原材料,这些原材料本身就超过了组件的性能要求,建议了将原材料混合在一起以获得更先进的性能特性的方法,评估组件周围的设计环境,以获得更多机会,将互补元素集成在一起,设计用于在我们自己的转换过程中进行可扩展的大规模生产,以及最高效地集成到您的终端设备组装渠道中, 同时审查和满足您的成本目标。我们设计复杂的层压,以结合多种材料的关键性能特性,完全定制,以利于和优化您的终端设备性能。

资源和下载

询价

材料科学专业知识

通过定义关键性能特征并仔细选择最匹配的原材料解决方案,Boyd 最大限度地提高了产品的长期和可靠性能。我们弥合全球现有数十万种大规模格式原材料之间的差距,并确定您需要的特定材料,这些材料可以采用您可以纳入设计中的格式。帮助您开发最具成本效益的材料解决方案的关键租户包括最大限度地利用材料。我们是利用智能工业制造设计优化产量和帮助您节省原材料成本的专家。

增值精密转换过程

Boyd 专注于通过集成易剥标签、扩展衬里和高精度注册控制,在我们的组件中融入附加价值。这些功能有助于简化装配过程,减少班轮拆卸时部件撕裂的可能性,并最大限度地减少去除剥离衬里的难度。高精度注册控制可确保装配操作中适当的自动组件拾取和放置,以提高收益率。

Boyd 的完全集成的内部精密转换能力在全球三大洲的多个设施中均提供,并拥有专业知识,为几乎所有行业提供具有竞争力的解决方案。

有疑问?我们随时可以提供帮助!