用 SOLIMIDE® 重新定义绝缘
SOLIMIDE:®极致保护,极致可靠性
SOLIMIDE® 通过将卓越的热稳定性与出色的电气绝缘性相结合,彻底改变了电子元件保护,即使在极端条件下也能确保可靠的性能,从而有效保护关键组件免受故障。随着电子产品的不断进步和更高的耐用性, Solimide 的 定制特性提供了无与伦比的多功能性。
SOLIMIDE:®无与伦比的多功能性,无限可能
SOLIMIDE® 具有卓越的热、电气和机械性能,可满足苛刻的应用需求。这种适应性使 SOLIMIDE® 成为该行业的首选解决方案。它作为共聚物增强了机械强度,并作为独立材料表现出色。通过详细的研究和有针对性的开发,SOLIMIDE® 始终如一地提供卓越的性能,巩固了其作为先进材料解决方案领导者的地位。
Boyd 的 SOLIMIDE® 泡沫:专为高性能而设计
Boyd 的 SOLIMIDE® 泡沫专为高性能隔热和隔音而设计。这些开孔聚酰亚胺泡沫重量轻、耐用且无毒,超过了 FAR 25.856 的耐火要求,同时具有卓越的热性能和声学性能。Boyd 在 SOLIMIDE® 创新方面处于领先地位,通过先进的研究和精密制造领先于市场需求。我们确保 SOLIMIDE® 为微处理器和高性能电子产品提供最佳屏蔽。通过控制其分子特性,我们创造了始终超出性能预期的定制解决方案。